Колесо 95 mm
Novatech
EAN:
4031582330403
Номер продукта:
ETP095x40-Ø20 HL45
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech представляет собой высокоточный компонент для роликов с диаметром 95 мм, шириной протектора 40 мм и длиной ступи...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech представляет собой высокоточный компонент для роликов с диаметром 95 мм, шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 45 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность 800 кг и динамическую грузоподъемность 400 кг при скорости движения 3 км/ч. Конструкция включает корпус из стали, протектор из литого полиуретана и прецизионный шарикоподшипник, что делает его идеальным решением для авиакосмической промышленности, систем AMR, автоматизированных шаттл-систем, тяжелых AGV-систем и промышленного транспортного оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции