Нейлоновые колеса
Колесо 200 mm
Колесо Duratech предназначено для использования в кастерах и представляет собой высокопроизводительный компонент, изготовленный из полиамида с беговой дорожкой шириной 50 мм, идентичной по материалу корпусу колеса. Колесо имеет диаметр 200 мм и оснащено ступицей длиной 60 мм с отверстием под ось диаметром 20,1 мм. Подшипник представляет собой прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения 4 км/ч. Колесо применяется в автомобильной промышленности OEM, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, машиностроении, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, торговой мебели и витринах, а также в транспортном оборудовании.
Колесо 82 mm
Колесо Duratech предназначено для использования в кастерах и представляет собой высокопроизводительный компонент, изготовленный из полиамида тяжелого типа с диаметром 82 мм и шириной беговой дорожки 88 мм. Конструкция колеса включает ступицу длиной 90 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм, оснащенную прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения. Беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу колеса, что гарантирует однородность и надежность. Колесо рассчитано на статическую нагрузку до 1800 кг и динамическую нагрузку до 900 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, машиностроении, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, торговой мебели и витринах, а также в транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech silent представляет собой специализированный компонент для кастеров, изготовленный из демпфирующего гибридного материала корпуса с беговой дорожкой из полиамида. Колесо имеет диаметр 100 мм при ширине беговой дорожки 36 мм, длина ступицы составляет 44 мм, а диаметр отверстия оси равен 12 мм. Подшипник выполнен в виде роликового игольчатого типа, обеспечивающего надежную работу и плавное вращение. Грузоподъемность колеса составляет 320 кг в статическом режиме и 160 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч. Такие характеристики делают данное колесо идеальным решением для применения в мебельных кастерах и других мобильных конструкциях, требующих надежности и долговечности.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech silent представляет собой специализированный компонент для кастора, изготовленный из демпфирующего гибридного материала корпуса с полиамидным протектором шириной 36 мм. Колесо имеет диаметр 125 мм и оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимизацию шума. Ступица колеса имеет длину 44 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм, что позволяет надежно крепить его к кастору. Грузоподъемность колеса составляет 400 кг в статическом режиме и 200 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч, что делает его пригодным для использования в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, изготовленный из полиамида с шириной беговой дорожки 43 мм. Диаметр колеса составляет 125 мм, длина ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Колесо оснащено подшипником скольжения и материал беговой дорожки идентичен корпусу колеса. Статическая грузоподъемность достигает 600 кг, динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное колесо предназначено для применения в автомобильной промышленности OEM, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, машиностроении, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, торговой мебели и витринах, а также транспортном оборудовании.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительный элемент для каретки, изготовленный из полиамида с диаметром 150 мм и шириной беговой дорожки 46 мм. Конструкция колеса включает ступицу длиной 58 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм, оснащенную роликовым игольчатым подшипником для обеспечения надежной работы. Материал беговой дорожки идентичен материалу корпуса колеса, что гарантирует однородность и долговечность. Колесо рассчитано на статическую нагрузку до 1000 кг и динамическую нагрузку до 500 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности OEM, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, машиностроении, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, торговой мебели и витринах, а также транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech представляет собой специализированный компонент для кастеров, изготовленный из полиамида с диаметром 100 мм и шириной беговой дорожки 36 мм. Конструкция колеса включает ступицу длиной 44,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм, обеспечивающим надежное крепление к кастеру. Беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу колеса, что гарантирует однородность и долговечность конструкции. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную работу. Грузоподъемность колеса составляет 400 кг в статическом режиме и 200 кг в динамическом режиме при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и производительности.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech представляет собой специализированный компонент для кастеров, изготовленный из полиамида с диаметром 125 мм и шириной беговой дорожки 40 мм. Конструкция колеса включает ступицу длиной 44,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм, обеспечивающей надежное крепление к кастеру. Беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу колеса, что гарантирует однородность и долговечность. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную работу. Грузоподъемность колеса составляет 600 кг в статическом режиме и 300 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч, что делает его пригодным для использования в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech представляет собой специализированный компонент для кастеров, изготовленный из полиамида с диаметром 125 мм и шириной беговой дорожки 40 мм. Конструкция колеса включает ступицу длиной 48,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм, обеспечивающим надежное крепление к кастеру. Беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу колеса, что гарантирует однородность и долговечность. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Грузоподъемность колеса составляет 600 кг в статическом режиме и 300 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч, что делает его пригодным для использования в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech silent представляет собой специализированный компонент для кастеров, изготовленный из демпфирующего гибридного материала корпуса с беговой дорожкой из полиамида. Колесо имеет диаметр 100 мм при ширине беговой дорожки 36 мм, длина ступицы составляет 44 мм, а диаметр отверстия оси равен 12 мм. Подшипник выполнен в виде роликового игольчатого типа, обеспечивающего надежную работу и плавное вращение. Грузоподъемность колеса составляет 320 кг в статическом режиме и 160 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч. Такие характеристики делают данное колесо идеальным решением для применения в мебельных кастерах и других мобильных конструкциях, требующих надежности и долговечности.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech silent представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для профессионального применения. Изделие имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 36 мм, длина ступицы составляет 45 мм, а диаметр отверстия оси равен 8,4 мм. Корпус колеса изготовлен из полиамида, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу колеса. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником с демпфированием, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Грузоподъемность колеса составляет 500 кг в статическом режиме и 250 кг в динамическом режиме при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech silent представляет собой высокопроизводительное колесо для кастеров, изготовленное из полиамида с беговой дорожкой шириной 40 мм, идентичной по материалу корпусу колеса. Диаметр колеса составляет 125 мм, длина ступицы равна 45 мм, а диаметр отверстия оси составляет 8,4 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником с демпфированием, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Статическая грузоподъемность колеса достигает 600 кг, в то время как динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает данное колесо идеальным решением для применения в мобильных системах и кастерах с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Колесо 250 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 250 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и стабильность при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 40 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в различные конструкции кастора. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и износостойкость, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность колеса составляет 8400 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 3500 кг при скорости 6 км/ч и 4200 кг при скорости 4 км/ч.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 150 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 20 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в стандартные кастор-системы. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 6 км/ч или 960 кг при скорости 4 км/ч, что делает его идеальным решением для различных транспортных задач.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и стабильность при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия оси составляет 20 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в стандартные кастор-системы. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и износостойкость, а беговая дорожка идентична корпусу по материалу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность составляет 1200 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 6 км/ч или 720 кг при скорости 4 км/ч, что делает это колесо идеальным решением для различных транспортных задач.
Колесо 160 mm
Колесо Duratech представляет собой специализированный компонент для кастеров, изготовленный из тяжелого полиамида с беговой дорожкой шириной 50 мм. Диаметр колеса составляет 160 мм, длина ступицы 60 мм, а диаметр отверстия оси 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1700 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 850 кг при скорости 6 км/ч и 1020 кг при скорости 4 км/ч. Материал беговой дорожки идентичен материалу корпуса колеса, что обеспечивает однородность конструкции и долговечность эксплуатации.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия оси составляет 20 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в различные конструкции кастора. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу колеса. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 2800 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 1400 кг при скорости 6 км/ч и 1680 кг при скорости 4 км/ч, что делает это колесо идеальным решением для тяжелонагруженных приложений.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 20 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в стандартные кастор-системы. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное сопротивление. Статическая грузоподъемность колеса составляет 3400 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 1700 кг при скорости 6 км/ч и 2040 кг при скорости 4 км/ч, что делает его идеальным решением для различных условий эксплуатации.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 150 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 30 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в различные конструкции кастеров. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 4200 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 2100 кг при скорости 6 км/ч и 2520 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных условиях эксплуатации.
Колесо 160 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, изготовленное из сверхтяжелого полиамида с протектором шириной 50 мм. Диаметр колеса составляет 160 мм, длина ступицы 60 мм, диаметр отверстия оси 30 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 4500 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 2250 кг при скорости 6 км/ч и 2700 кг при скорости 4 км/ч. Материал протектора идентичен материалу корпуса колеса, что обеспечивает однородность конструкции и долговечность изделия при эксплуатации в различных условиях.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 200 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия оси составляет 35 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в стандартные кастор-системы. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного и надежного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 5600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 2800 кг при скорости 6 км/ч или 3360 кг при скорости 4 км/ч, что делает это колесо идеальным решением для тяжелонагруженных мобильных систем.
Колесо 250 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 250 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия оси составляет 25 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в стандартные кастор-системы. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу для равномерного износа. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 2200 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 1100 кг при скорости 6 км/ч и 1320 кг при скорости 4 км/ч, что делает это колесо универсальным решением для различных условий эксплуатации.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 200 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия оси составляет 25 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастору. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу, обеспечивая долговечность и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1600 кг, что позволяет выдерживать значительные нагрузки в неподвижном состоянии. Динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: при скорости 6 км/ч колесо способно выдерживать нагрузку 1000 кг, а при скорости 4 км/ч грузоподъемность увеличивается до 1200 кг.
Колесо 82 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 82 мм с шириной беговой дорожки 80 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Длина ступицы составляет 82 мм, а диаметр отверстия оси равен 20 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастору. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу, обеспечивая долговечность и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1500 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 600 кг при скорости 6 км/ч и 750 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных условиях эксплуатации.
Frequently Asked Questions
Преимущества нейлоновых колес
Нейлоновые колеса TENTE сочетают в себе прочность, долговечность и отличные характеристики качения, что делает их надежным решением для высоких требований к мобильности. Нейлоновые колеса особенно ценятся за их легкую конструкцию, высокую грузоподъемность и устойчивость к химическим веществам, влаге и истиранию, обеспечивающие стабильную работу даже в самых тяжелых условиях. При принятии решения о том, подходят ли нейлоновые колеса для вашего индивидуального варианта использования, для достижения оптимального решения по мобильности необходимо учитывать такие факторы, как состояние пола, требования к грузоподъемности, размер колеса и тип используемого корпуса ролика.
Нейлоновые колесные диски TENTE обладают несколькими ключевыми преимуществами:
Высокая грузоподъемность и низкое сопротивление качению — Нейлоновые колеса спроектированы так, чтобы выдерживать большие нагрузки, сохраняя при этом плавные и эффективные характеристики качения на твердых и ровных поверхностях. Благодаря низкому сопротивлению качению они идеально подходят для удобной транспортировки грузов в условиях гладких и прочных напольных покрытий.
Химическая и влагостойкость — благодаря своим непористым и прочным свойствам материала нейлоновые колеса устойчивы к химическим веществам, маслам, смазкам и влаге. Чтобы гарантировать оптимальную производительность в сложных условиях, их следует использовать в сочетании с соответствующим корпусом ролика, обеспечивающим полную защиту от коррозии и внешних воздействий.
Высокая долговечность и низкие эксплуатационные расходы — нейлоновые колеса, способные выдерживать интенсивное использование, обладают исключительной устойчивостью к истиранию, износу и деформации. Их длительный срок службы снижает потребность в замене и снижает общий объем технического обслуживания, обеспечивая экономичное и надежное мобильное решение.
Типы нейлоновых колес
Нейлоновые колеса TENTE доступны в различных конструкциях, размерах и грузоподъемности, что позволяет выбрать идеальное решение для ваших конкретных требований к мобильности. Ассортимент нашей продукции включает в себя как компактные колеса для легких условий эксплуатации, так и сверхпрочные нейлоновые колесные диски, разработанные для работы с экстремальными нагрузками в сложных условиях эксплуатации. Хотя свойства материала нейлона в значительной степени влияют на характеристики качения и износостойкость, выбор корпуса ролика не менее важен. Корпус также определяет общую грузоподъемность, стабильность и долговечность мобильного решения. Выбирая правильное сочетание колеса и корпуса, вы обеспечиваете бесперебойную работу, безопасность и долговечность. Ниже приведены некоторые из часто используемых типов нейлоновых колес:
Сверхпрочные нейлоновые колесные диски
Сверхпрочные нейлоновые ролики, разработанные с учетом прочности, стабильности размеров и высокой грузоподъемности, обеспечивают эффективное качение по твердым ровным полам с минимальной деформацией под нагрузкой. Они идеально подходят для сложных промышленных применений, где важны стабильное, предсказуемое рулевое управление и длительные межсервисные интервалы. Их сочетание с усиленными корпусами позволяет полностью раскрыть их потенциал нагрузки и повысить устойчивость при длительной эксплуатации, а прецизионные шарикоподшипники помогают поддерживать низкие силы нажатия и тяги и стабильную работу. Среди предлагаемых нами продуктов колеса MOP являются ярким примером. Эти колеса сочетают сверхтяжелый полиамид TENTE Duratech с прецизионным шарикоподшипником. Они доступны с диаметром колес от 75 мм до 400 мм и в самой большой конфигурации обеспечивают статическую грузоподъемность до 15 000 кг. Колеса MOP обычно используются, например, в наших двухколесных колесах Omikron, в которых эти сверхпрочные нейлоновые колеса сочетаются с прочным чугунным двухколесным корпусом.
Маленькие нейлоновые колеса
Небольшие нейлоновые колеса, разработанные для компактных установок и маневров в трудных условиях, отдают предпочтение низкому сопротивлению качению, точному позиционированию и минимальной общей высоте. На гладких полах они обеспечивают точную и предсказуемую управляемость и идеально подходят для применения в условиях малой и средней грузоподъемности, где площадь и маневренность имеют решающее значение. Используйте их в сочетании с легкими корпусами для повышения маневренности; выбирайте усиленные корпуса, если требуются более высокие допустимые нагрузки при тех же ограничениях пространства без ущерба для управляемости. Одним из представительных продуктов в нашем ассортименте являются колеса UOO. Эти небольшие нейлоновые колеса доступны диаметром до 50 мм и сочетают в себе полиамидный корпус колеса и протектор с подшипниками скольжения. Колеса TENTE UOO обычно используются, например, в наших двухколесных колесах Agila или Agila, в которых используется одноколесный или двухколесный корпус из листовой стали и которые предлагают различные варианты крепления и блокировки. Благодаря небольшой общей высоте эти ролики с нейлоновыми роликами идеально подходят для применений, где пространство для установки ограничено.
Области применения нейлоновых колес
Нейлоновые колеса используются во многих секторах благодаря их механической прочности, стабильности размеров и удобству очистки. Их пригодность для конкретных применений зависит от таких факторов, как размер колеса, состояние пола и выбранный тип корпуса ролика. Для промышленного использования нейлоновые колеса используются, например, на профессиональных уборочных тележках, машинах и оборудовании для мастерских, тяжелых транспортных средствах и многом другом. Например, в мобильных и коммерческих условиях нейлоновые колеса интегрируются в рулонные клетки, тележки и другие приложения, связанные с розничной логистикой. Выбрав правильное сочетание нейлонового колеса и корпуса ролика, нейлоновые колеса TENTE можно настроить так, чтобы они работали надежно — от критически важных для гигиены применений, таких как профессиональные тележки для уборки, до тяжелых промышленных и мобильных применений.