Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Duratech представляет собой высокопрочный элемент для роликов с диаметром 125 мм, шириной протектора 43 мм и длиной ступицы 58 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 20 мм. Изделие выполнено из полиамида с подшипником скольжения, материал протектора идентичен корпусу колеса. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг, динамическая - 300 кг при скорости до 4 км/ч. Колесо предназначено для применения в автомобильной промышленности OEM, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, машиностроении, производственных тележках, роликовых клетках, торговой мебели и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
UOO125x43-Ø12 HL 58
EAN
4031582419023
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
300 kg
Грузоподъемность статическая
600 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
0,24 kg
Название продукта
Duratech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
58 mm
Ширина Протектор
43 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции