- Главная
- Промышленность
- Здравоохранение
-
Медицинские кровати и носилки
Колесные опоры и колеса для медицинских кроватей и носилок
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с различными конструкциями. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия при интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из термопластичной резины, обеспечивающей отличное сцепление и износостойкость, а также оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного и бесшумного вращения. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет легко интегрировать её в различные мобильные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает её идеальным решением для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, а также торговой мебели и витрин. Данная колесная опора сочетает в себе надежность, функциональность и универсальность применения в различных отраслях.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для эксплуатации в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление опоры выполняется по типу «Отверстие под болт»: в конструкцию установлены отверстия, через которые опора фиксируется стандартными болтами любой длины, что позволяет интегрировать её в различные несущие конструкции. Корпус опоры изготовлен из полипропилена и имеет поворотный узел типа «Две гонки с мячом», обеспечивающий свободное вращение на 360 градусов при минимальном усилии. Корпус выполнен из стального листа средней толщины, что обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость к механическим нагрузкам. Колесо диаметром 75 мм оснащено подшипником скольжения, а протектор выполнен из термопластичной резины, которая обеспечивает бесшумное перемещение и защиту напольного покрытия. Общая высота опоры составляет 100 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 150 кг, динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч составляет 75 кг.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление выполняется через отверстие под болт, которое позволяет устанавливать опору с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус поворотного узла выполнен из среднего листового стального материала и включает две гонки с шариком, обеспечивающие плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм изготовлено из термопластичной резины, которая снижает уровень шума и защищает напольное покрытие. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, обеспечивающем низкое сопротивление качению и долговечность узла. Общая высота опоры составляет 100 мм. Статическая грузоподъемность опоры составляет 150 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч равна 75 кг.
Фиксированное Колесная опора 75 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 75 миллиметров выполнено с беговой поверхностью из термопластичной резины, обеспечивающей отличное сцепление и плавное движение, а основание колеса изготовлено из полипропилена. Подшипник скольжения, встроенный в конструкцию колеса, обеспечивает низкое сопротивление вращению и бесшумную работу. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать её в различные мобильные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки и торговой мебели и витринах. Крепление опоры выполняется по типу отверстие под болт: для установки используются стандартные винты любой длины, что обеспечивает универсальность монтажа на различных основаниях. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащён поворотным подшипником в виде двух гонок с мячом, что обеспечивает плавное и устойчивое вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 75 мм имеет подшипник скольжения и протектор из термопластичной резины, электропроводной, что позволяет отводить статическое электричество и снижает риск его накопления. Корпус колесной опоры выполнен из полипропилена, электропроводного, что дополняет электростатическую безопасность конструкции. Общая высота изделия составляет 100 мм. Статическая грузоподъёмность опоры равна 150 кг, а динамическая грузоподъёмность при скорости движения 3 км/ч составляет 75 кг.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа "отверстие под болт", что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента и предназначена для надежного монтажа на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, обеспечивающего необходимую прочность и долговечность при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 100 мм имеет беговую поверхность из электропроводной термопластичной резины, которая обеспечивает безопасность в чувствительных средах и предотвращает накопление статического электричества. Колесо оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции оборудования. Статическая грузоподъемность достигает 160 кг, обеспечивая надежную поддержку тяжелых конструкций в неподвижном состоянии. Динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает опору пригодной для мобильного оборудования. Данная колесная опора широко применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, а также в профессиональных тележках для уборки и торговой мебели с витринами.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила — поворотная колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки и торговой мебели с витринами. Крепление опоры выполнено в виде квадратной пластины, которая обеспечивает надёжное соединение с несущей конструкцией изделия. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с мячом, обеспечивающими плавное вращение вокруг вертикальной оси, и изготовлен из стального листа средней толщины. Колесо диаметром 75 мм установлено на подшипник скольжения, протектор изготовлен из термопластичной резины, а корпус колеса выполнен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 100 мм. Статическая нагрузка на опору составляет 150 кг, динамическая нагрузка — 75 кг при скорости движения 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила — это поворотная колесная опора с общим тормозом, предназначенная для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, на профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление колесной опоры выполнено в виде квадратной пластины, которая обеспечивает надежную установку на раму или корпус оборудования. Корпус опоры состоит из двух гонок с шариком, образующих поворотный узел, который обеспечивает свободное вращение колеса на 360 градусов, и изготовлен из среднего листового стального материала, обладающего высокой прочностью и устойчивостью к деформациям. Колесо имеет диаметр 75 мм и оснащено протектором из термопластичной резины, обеспечивающей бесшумное движение, хорошее сцепление с полом и защиту напольных покрытий. Колесо установлено на прецизионный шариковый подшипник, который снижает трение при вращении и обеспечивает легкость перемещения. Корпус колеса выполнен из полипропилена, что обеспечивает малый вес конструкции и стойкость к химическому воздействию. Общая высота опоры составляет 100 мм. Статическая нагрузка на опору составляет 150 кг, а динамическая нагрузка — 75 кг при скорости движения до 3 км/ч.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с различными конструкциями. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия при интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из термопластичной резины, обеспечивающей отличное сцепление и износостойкость, а также оснащено подшипником скольжения для плавного и бесшумного вращения. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные мобильные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 160 кг и динамическую нагрузку до 80 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает её идеальным решением для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах. Данная колесная опора сочетает в себе надежность, функциональность и универсальность, обеспечивая стабильную работу в условиях медицинских и коммерческих учреждений.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высокопроизводительное решение для мобильного оборудования различного назначения. Крепление осуществляется через отверстие под болт, при этом касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины, что обеспечивает гибкость при монтаже на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен двумя гонками с мячом для обеспечения плавного поворота и надежной фиксации в любом положении. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет полипропиленовый корпус и беговую поверхность из термопластичной резины, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу при интенсивной эксплуатации. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим минимальное сопротивление вращению и плавную работу. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров, что позволяет легко интегрировать её в различные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Agila предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Agila представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах. Крепление выполнено по типу прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную фиксацию опоры к несущей конструкции изделия. Корпус опоры, включающий две гонки с шариком, изготовлен из листовой стали средней толщины, что обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость к механическим нагрузкам при эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм оснащено подшипником скольжения, а протектор выполнен из термопластичной резины, обеспечивающей бесшумное движение и сцепление с поверхностью. Колесная втулка изготовлена из полипропилена, что снижает массу узла и повышает износостойкость. Общая высота опоры составляет 135 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 160 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленный на кронусном шарикоподшипнике для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Agila предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки и торговой мебели. Фитинг выполнен в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное крепление опоры к несущей конструкции изделия. Корпус представляет собой поворотный узел типа «две гонки с мячом», изготовленный из листовой стали среднего сорта, что обеспечивает плавный поворот и устойчивость опоры под нагрузкой. Колесо диаметром 125 мм оснащено кронусным шарикоподшипником, обеспечивающим легкое вращение и снижение трения при движении. Беговая поверхность колеса выполнена из литой резины без следов, а корпус колеса изготовлен из листовой стали. Общая высота опоры составляет 160 мм, и это значение необходимо учитывать при проектировании клиренса изделия. Статическая грузоподъемность опоры составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 3 км/ч. Указанные значения приведены для номинальных условий эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Агила — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление колеса выполнено с помощью прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение с несущей конструкцией изделия. Корпус опоры изготовлен из стальной листа средней толщины и оснащен поворотным узлом типа «Две гонки с мячом», что обеспечивает плавное и точное вращение колеса на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет полипропиленовый корпус и протектор из термопластичной резины, which обеспечивает бесшумное движение, снижает вибрацию и защищает напольное покрытие от повреждений. В конструкции колеса применен подшипник скольжения, рассчитанный на стабильную работу при эксплуатации. Общая высота опоры составляет 160 мм, что позволяет использовать ее в изделиях с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины без следов, что предотвращает повреждение напольных покрытий, а кронусный шарикоподшипник гарантирует долговечность и бесшумную работу. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины без следов, что предотвращает повреждение напольных покрытий. Колесо установлено на кронусном шарикоподшипнике для долговечной и бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Колесная опора Agila представляет собой поворотное колесо с общим тормозом, предназначенное для установки на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и систем доставки питания, больницы, дома престарелых и пансионаты, профессиональные тележки для уборки, а также торговую мебель и витрины. Фитинг выполнен в виде цельного стержня круглого сечения, который обеспечивает надежное крепление опоры к несущей конструкции изделия. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с мячом, представляющими собой кронштейн с шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и легкое вращение на 360 градусов. Корпус изготовлен из листовой стали средней толщины, что обеспечивает необходимую прочность и устойчивость к деформациям при эксплуатации. Колесо диаметром 125 мм оснащено кронштейном с шариковым подшипником и протектором из литой резины без следов, который обеспечивает бесшумное движение и не оставляет отметин на напольных покрытиях. Колесный корпус также выполнен из листовой стали. Общая высота опоры составляет 163 мм. Статическая грузоподъемность изделия составляет 200 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч равна 100 кг.