- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Колесные опоры по материалу протектора
-
Полиуретановые колесные опоры
Полиуретановые колесные опоры
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 80 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Беговая поверхность колеса выполнена из инъекционного полиуретана, а корпус колеса изготовлен из полиамида, что обеспечивает оптимальное сочетание износостойкости и амортизирующих свойств. Общая высота опоры составляет 108 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 300 кг и динамическую нагрузку до 150 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и долговечное вращение под нагрузкой. Колесо имеет диаметр 125 миллиметров и состоит из алюминиевого корпуса с литым полиуретановым протектором, опирающимся на прецизионный шариковый подшипник, гарантирующий минимальное трение и высокую точность вращения. Общая высота опоры составляет 161 миллиметр. Грузоподъемность устройства характеризуется статической нагрузкой 600 килограммов, а динамическая грузоподъемность достигает 200 килограммов при скорости 6 километров в час или 300 килограммов при скорости 4 километра в час. Данная опора находит применение в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Поворотное колесная опора Alpha с общий тормоз предназначена для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании и оборудовании для утилизации отходов, верстаках. Опора комплектуется прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 80 мм имеет полиамидный корпус и беговую дорожку из инъекционного полиуретана, оснащено роликовым игольчатым подшипником для надежной работы. Общая высота опоры составляет 108 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 300 кг и динамическую нагрузку до 150 кг при скорости движения 4 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных промышленных приложениях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала и оборудован поворотным механизмом с две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниками. Колесо диаметром 200 мм имеет полиамид ступицу с инжекционный полиуретан протектором и прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, а также транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Опора комплектуется прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 164 миллиметра. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 1000 килограмм и динамической нагрузкой 400 килограмм при скорости 6 километров в час или 500 килограмм при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать опору в условиях интенсивной эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Zeta — поворотная колесная опора с тормозом направления предназначена для крепления посредством прямоугольной пластины. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали, обеспечивающим надежное и плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус и оснащено литым полиуретановым протектором, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. Вращение колеса осуществляется на прецизионном шариковом подшипнике, гарантирующем минимальное трение и высокую точность хода. Общая высота опоры составляет 164 мм. Опора обладает статической грузоподъемностью 800 кг и динамической грузоподъемностью 320 кг при скорости 6 км/ч или 400 кг при скорости 4 км/ч. Данное изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Опора комплектуется прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежное и универсальное присоединение к различным конструкциям. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на двух гонках мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 200 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 1600 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии при работе в сложных условиях. Колесо имеет диаметр 160 миллиметров и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения и минимизации трения. Беговая поверхность колеса выполнена из литого полиуретана, обладающего высокой износостойкостью и хорошей адгезией к различным поверхностям. Алюминиевый корпус колеса обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса. Общая высота опоры составляет 200 миллиметров. Статическая грузоподъемность достигает 1100 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 440 килограммов при скорости 6 километров в час или 550 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать данное изделие в высоконагруженных приложениях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta предназначена для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Опора комплектуется прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежную фиксацию на несущих конструкциях. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мячика, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения и минимизации трения. Общая высота опоры составляет 240 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать опору в различных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Опора комплектуется прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии при работе в сложных условиях. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения и минимизации трения. Общая высота опоры составляет 240 мм. Опора обладает статической грузоподъемностью 1400 кг и динамической грузоподъемностью 560 кг при скорости 6 км/ч или 700 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет эффективно использовать её в различных приложениях с высокими требованиями к надежности и производительности.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Zeta представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет алюминиевый корпус и беговую поверхность из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сочетание легкости и износостойкости. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота конструкции составляет 164 миллиметра. Опора характеризуется статической грузоподъемностью 800 килограммов и динамической грузоподъемностью 400 килограммов при скорости движения 4 километра в час, что позволяет использовать устройство в условиях интенсивной эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Zeta представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мяча, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии при интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 160 миллиметров имеет алюминиевый корпус и беговую дорожку из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 200 миллиметров. Грузоподъемность устройства характеризуется статической нагрузкой 1000 килограмм и динамической нагрузкой 500 килограмм при скорости движения 4 километра в час, что позволяет использовать опору в условиях высоких нагрузок и интенсивного использования.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Zeta представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мячика, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус и беговую дорожку из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сочетание легкости и износостойкости. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и надежное вращение. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Опора характеризуется высокой грузоподъемностью: статическая грузоподъемность достигает 1400 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать устройство в условиях интенсивной эксплуатации с тяжелыми нагрузками.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Zeta представляет собой поворотную колесную опору с общий тормоз, предназначенную для высоконадежных промышленных приложений. Опора комплектуется прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, выполненным из двух гонок мяча из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии при работе в сложных условиях. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет алюминиевый корпус и беговую дорожку из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сочетание легкости и износостойкости. Колесо оборудовано прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Общая высота опоры составляет 164 миллиметра. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 800 килограммов и динамическую нагрузку до 400 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Zeta предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотная колесная опора Zeta с общий тормоз представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мяча, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 160 миллиметров имеет алюминиевый корпус и беговую дорожку из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота конструкции составляет 200 миллиметров. Опора характеризуется статической грузоподъемностью 1000 килограммов и динамической грузоподъемностью 500 килограммов при скорости движения 4 километра в час, что позволяет использовать данное устройство в условиях интенсивной эксплуатации с высокими требованиями к надежности и безопасности.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Zeta представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для высоконагруженных приложений в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепежный элемент выполнен в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мячика, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо имеет диаметр 200 миллиметров и оборудовано прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение. Беговая дорожка колеса изготовлена из литого полиуретана, обладающего высокой износостойкостью и амортизирующими свойствами. Алюминиевый обод колеса снижает общий вес конструкции при сохранении необходимой прочности. Общая высота опоры составляет 240 миллиметров. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 1400 килограммов и динамической нагрузкой 700 килограммов при скорости движения 4 километра в час, что позволяет использовать данное изделие в самых требовательных промышленных условиях.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Zeta представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для применения в промышленных и коммерческих системах транспортировки грузов. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо имеет диаметр 125 миллиметров и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и эффективное вращение с минимальным сопротивлением. Беговая поверхность выполнена из литого полиуретана, который обладает высокой износостойкостью и обеспечивает надежное сцепление с различными типами поверхностей. Ступица колеса изготовлена из алюминия, что позволяет снизить общий вес конструкции без ущерба для прочности. Общая высота опоры составляет 164 миллиметра, что позволяет легко интегрировать её в существующие системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 800 килограммов и динамическую нагрузку до 400 килограммов при скорости движения 4 километра в час, что делает её идеальным решением для различных промышленных приложений.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Zeta представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для применения в промышленных и коммерческих условиях. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и стабильное закрепление конструкции на различных поверхностях. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим воздействиям в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 200 миллиметров оснащено беговой поверхностью из литого полиуретана, обеспечивающей оптимальное сцепление и минимизирующей шум при движении, а также защищающей полы от повреждений. Алюминиевый обод колеса снижает общий вес конструкции без ущерба для надежности. Вращение колеса обеспечивается прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное и бесперебойное функционирование. Общая высота опоры составляет 240 миллиметров, что позволяет легко интегрировать её в различные системы и оборудование. Грузоподъемность в статическом режиме достигает 1400 килограммов, обеспечивая надежную поддержку тяжелых грузов. В динамическом режиме при скорости движения 4 километра в час допустимая нагрузка составляет 700 килограммов, что определяет оптимальные параметры использования опоры при транспортировке грузов.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к основанию. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающего максимальную прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с литым протектором из Ultratech полиуретана, установленное на прецизионный шариковый подшипник для плавного хода и минимального сопротивления качению. Общая высота опоры составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1600 кг, что делает данную опору идеальным решением для тяжелых промышленных применений.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Zeta представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для высоконагруженных промышленных применений. Крепление изделия осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на несущих конструкциях. Корпус опоры изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, выполненным из двух гонок мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии при эксплуатации в различных условиях. Колесо диаметром 200 миллиметров имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо оборудовано прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим потери энергии. Общая высота опоры составляет 240 миллиметров. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 1400 килограммов, а динамическая нагрузка составляет 560 килограммов при скорости 6 километров в час или 700 килограммов при скорости 4 километра в час. Изделие предназначено для применения в аэрокосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Zeta представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для высоконадежных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мячика, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии при эксплуатации в сложных условиях. Колесо имеет диаметр 125 миллиметров и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения. Беговая дорожка колеса изготовлена из литого полиуретана, обладающего высокой износостойкостью и амортизирующими свойствами. Корпус колеса выполнен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и массы. Общая высота конструкции составляет 164 миллиметра. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 800 килограммов, при динамической эксплуатации допускаются нагрузки 320 килограммов при скорости 6 километров в час или 400 килограммов при скорости 4 километра в час. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Zeta представляет собой высокопроизводительный узел, предназначенный для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет алюминиевый корпус и беговую поверхность из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения и минимизации трения. Общая высота конструкции составляет 164 миллиметра. Грузоподъемность изделия характеризуется статической нагрузкой 800 килограммов, а динамическая нагрузка составляет 320 килограммов при скорости 6 километров в час или 400 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать данное колесо в различных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Zeta представляет собой высокопроизводительный узел, предназначенный для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мяча из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 160 миллиметров имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо оборудовано прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота конструкции составляет 200 миллиметров. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 1100 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 440 килограммов при скорости 6 километров в час или 550 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации.
Преимущества полиуретановых роликов
Полиуретановые ролики известны своей прочностью, высокой несущей способностью и плавностью качения, что делает их надежным выбором для широкого спектра применений. Полиуретановый протектор обеспечивает отличную износостойкость и длительный срок службы даже при непрерывном использовании или высоких нагрузках. Эти ролики широко используются в промышленности и логистике, а также в коммерческих и медицинских приложениях, где важны стабильная производительность и низкое сопротивление качению.
Полиуретановые ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Высокая грузоподъемность. Полиуретановые ролики предназначены для безопасной и эффективной перевозки тяжелых грузов. Прочный материал протектора сохраняет свою форму при нагрузках, обеспечивая стабильное и надежное движение даже при высоких весовых нагрузках.
Исключительная износостойкость. Полиуретановый протектор обладает превосходной устойчивостью к истиранию, порезам и разрывам, что обеспечивает длительный срок службы даже при непрерывной работе.
Низкое сопротивление качению — Полиуретановые ролики катятся плавно и с минимальными усилиями, что помогает снизить нагрузку на пользователей и снизить потребление энергии. Эта функция повышает эффективность обработки и скорость рабочего процесса.
Сопротивление маслам и химическим веществам. Полиуретановые протекторы устойчивы ко многим маслам, смазкам и мягким химическим веществам, что делает их надежным выбором для мастерских, промышленных предприятий и производственных сред, где они часто подвергаются воздействию.
Универсальные характеристики. Полиуретановые ролики различных уровней твердости и конструкции могут быть адаптированы к условиям эксплуатации, где требуется бесшумное качение, защита пола или долговечность в тяжелых условиях.
Типы полиуретановых роликов
Полиуретановые колесики доступны в широком спектре конструкций, отвечающих различным требованиям промышленного, логистического, коммерческого и медицинского применения. Каждый тип разработан с учетом конкретных преимуществ — от высокой несущей способности и износостойкости до низкого сопротивления качению и длительного срока службы. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов полиуретановых роликов и их основные преимущества:
Сверхмощные полиуретановые ролики
Сверхпрочные полиуретановые ролики, разработанные для максимальной прочности и долговечности, выдерживают очень высокие нагрузки и рассчитаны на непрерывную работу. Благодаря использованию наших полиуретановых колес Novatech или Ultratech эти ролики обеспечивают превосходную стойкость к истиранию и длительный срок службы даже в промышленных условиях. Сверхпрочные полиуретановые ролики идеально подходят для производственных и платформенных тележек, рулонных поддонов и тележек, а также тяжелых систем AGV, где надежность и минимальное техническое обслуживание имеют решающее значение. Наш самый прочный полиуретановый ролик — Omikron twin — выдерживает до 15 000 кг и более.
Твердые полиуретановые ролики
Твердые полиуретановые ролики обладают высокой несущей способностью, низким сопротивлением качению и повороту и практически отсутствием истирания — иными словами, идеальными свойствами. Однако из-за относительной твердости пол подвержен сильному износу, поскольку нагрузка сосредоточена на очень маленькой контактной поверхности.
эластичные полиуретановые ролики
Эластичные полиуретановые протекторы сочетают в себе амортизацию, тихую работу и защиту пола, сохраняя при этом высокую несущую способность. Наши колеса TENTE Maxtech изготовлены из высококачественного термопластичного полиуретана с хорошими демпфирующими и абразивными свойствами, полностью моющиеся конструкции и опционально соответствуют требованиям антиэлектростатического разряда, что делает их идеальными для медицинских тележек и больничной логистики, поддерживаемой AGV.
Области применения полиуретановых роликов
Полиуретановые ролики являются предпочтительным выбором там, где требуется высокая грузоподъемность, долговечность и плавная прокатка. Их износостойкий протектор обеспечивает долгий срок службы даже при непрерывном использовании, а низкое сопротивление качению повышает эффективность обработки как в ручном, так и в автоматическом режиме. В промышленных и логистических условиях они используются, например, на производственных и платформенных тележках, рулонных поддонах и тележках, системах AGV и рабочих столах. Эти ролики отлично подходят для непрерывной работы и транспортировки в тяжелых условиях, а такие материалы, как наши TENTE Novatech и Ultratech, обеспечивают устойчивость к износу, маслам и мягким химическим веществам. В коммерческих и мебельных целях полиуретановые ролики используются, например, на офисной мебели, мультимедийной мебели и торговом оборудовании. Благодаря плавному вращению и незаметному управлению они идеально подходят для помещений, где важны как функциональность, так и эстетика. В секторе здравоохранения полиуретановые ролики используются, например, на больничных кроватях, прикроватных тумбочках, тележках с лекарствами и компьютерах на колесах, где передвижение должно быть тихим, чистым и надежным. Наши колеса TenteMaxTech имеют эластичные полиуретановые протекторы с защитой от электростатического разряда, моющейся конструкцией и амортизирующими свойствами, что делает их особенно подходящими для применения в гигиенических условиях и в больничной логистике.