- Главная
- Промышленность
- Отрасль
- Дистрибьюторы
-
Хозяйственные магазины
Колеса и колесные опоры для дилеров оборудования
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение с креплением типа "отверстие под болт", позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Agila stainless оснащена креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции равна 160 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Идеально подходит для тележек кейтеринга и систем доставки питания, а также профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением через отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 125 мм, шириной протектора 37 мм и длиной ступицы 48 мм, диаметр отверстия оси составляет 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 100 мм, шириной протектора 35 мм и длиной ступицы 44,4 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины без следов, а конструкция оснащена роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 150 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 125 мм, шириной протектора 37 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 15 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 125 мм и шириной протектора 37 мм, оснащенное роликовым (игольчатым) подшипником и ступицей длиной 58 мм с отверстием под ось диаметром 15 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, а протектор выполнен из литой резины без следов, что обеспечивает бесшумное движение и защиту напольных покрытий. Колесо выдерживает динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 200 кг, что делает его идеальным решением для строительных лесов, тележек для покупок, торговой мебели и витрин, шкафов для инструментов, оборудования для утилизации отходов, верстаков и транспортного оборудования.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech диаметром 75 мм с шириной протектора 25 мм и длиной ступицы 26,5 мм имеет отверстие под ось диаметром 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена с протектором из литой резины, не оставляющей следов, и оснащен подшипником скольжения. Статическая грузоподъемность составляет 120 кг, динамическая — 60 кг при скорости до 3 км/ч. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech диаметром 150 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 36,5 мм, оснащено отверстием для оси диаметром 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена с протектором из литой резины без следов, установлен прецизионный шарикоподшипник. Статическая грузоподъемность составляет 160 кг, динамическая - 80 кг при скорости до 3 км/ч. Предназначено для строительных лесов, тележек для покупок, торговой мебели и витрин, шкафов для инструментов, оборудования для утилизации отходов, верстаков и транспортного оборудования.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech диаметром 80 мм предназначено для использования в роликах и имеет ширину протектора 30 мм при длине ступицы 44,4 мм. Корпус изготовлен из листовой стали, протектор выполнен из литой резины черного цвета, установлен роликовый игольчатый подшипник с диаметром отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 70 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 140 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech диаметром 250 мм предназначено для использования в роликах и имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета шириной 50 мм. Ступица длиной 58 мм оснащена подшипником скольжения с диаметром отверстия под ось 20,1 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 180 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 360 кг. Колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, диаметр отверстия оси 8 мм, длина ступицы 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 160 кг. Конструкция обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с минимальным износом покрытий пола.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для роликовых опор изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, диаметр отверстия оси 8 мм, длина ступицы 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 200 кг. Конструкция обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с высокими требованиями к износостойкости и отсутствию следов на напольных покрытиях.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech для роликовых опор изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 150 мм, диаметр отверстия оси 8 мм, длина ступицы 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 200 кг. Конструкция обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с высокими требованиями к маневренности и долговечности.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм и ширину протектора 35 мм, корпус изготовлен из полиамида с протектором из литой резины черного цвета. Длина ступицы составляет 46 мм, диаметр отверстия под ось 8,3 мм, используется подшипник скольжения. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 35 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 150 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 25 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 75 мм, диаметр отверстия оси 6 мм, длина ступицы 28 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 110 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.