- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
- Колеса по типу подшипника
-
Конический шарикоподшипник
Колеса с кронусным шарикоподшипником
Колесо 100 mm
Колесо Puretech предназначено для использования в роликовых опорах и кастерах различного назначения. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина беговой дорожки 32 мм, длина втулки 36 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Колесо изготовлено из листовой стали с беговой дорожкой из литой резины без следов, что обеспечивает надежность и долговечность. Конструкция предусматривает установку конусного шарикоподшипника для плавного вращения. Статическая грузоподъемность колеса составляет 160 кг, динамическая грузоподъемность 80 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 32 мм, изготовленной из литой резины без следов. Корпус выполнен из листовой стали, а подшипник представляет собой кронусный шарикоподшипник, обеспечивающий надежную работу. Ступица колеса имеет длину 36 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 150 мм с шириной беговой дорожки 32 мм и оснащено литой резиной без следов. Корпус изготовлен из листовой стали, а опора выполнена на основе конусного шарикоподшипника, обеспечивающего надежное вращение. Ступица колеса имеет длину 36 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм. Грузоподъемность колеса составляет 200 кг в статическом режиме и 100 кг в динамическом режиме при скорости движения до 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 75 мм с шириной беговой дорожки 25 мм и оснащено литой резиной без следов, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Корпус изготовлен из листовой стали, а ступица имеет длину 28 мм с отверстием оси диаметром 6 мм. Подшипник представляет собой кронштейный шарикоподшипник, обеспечивающий плавное вращение. Статическая грузоподъемность составляет 110 кг, динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает это колесо идеальным решением для различных промышленных и коммерческих приложений.
Колесо 50 mm
Колесо Maxtech представляет собой специализированный компонент для установки в поворотные опоры, предназначенный для обеспечения надежной мобильности грузовых систем. Изделие имеет диаметр 50 мм с шириной беговой дорожки 20 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки при движении. Ступица колеса обладает длиной 22 мм, а отверстие оси имеет диаметр 6 мм для стандартного крепления. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана инъекционного типа, обеспечивающего высокую износостойкость и долговечность, в то время как корпус выполнен из полиамида для оптимального соотношения прочности и легкости. Колесо оснащено кронусным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Грузоподъемность составляет 100 кг в статическом режиме и 50 кг в динамическом режиме при скорости движения 3 км/ч, что делает данное колесо идеальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.