Металлические колесные опоры
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения. Диаметр колеса составляет 150 мм, общая высота конструкции 200 мм. Динамическая грузоподъемность: 960 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность 1920 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора 250 mm
Поворотное колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, установлен подшипник скольжения. Диаметр колеса составляет 250 мм, общая высота опоры 305 мм. Динамическая грузоподъемность: 1320 кг при скорости 4 км/ч и 1100 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность 2640 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Kappa load — поворотная колесная опора с тормозом направления, применяемая в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также в тяжелых AGV-системах. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное соединение опоры с несущей конструкцией. Корпус из тяжелого чугуна или ковкого чугуна оснащен роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками, обеспечивающим свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 150 мм установлено на подшипник скольжения, протектор выполнен из материала, идентичного материалу корпуса, а сам колесный элемент изготовлен из тяжелого полиамида. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая грузоподъемность составляет 1920 кг, динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 6 км/ч и 960 кг при скорости 4 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Kappa load предназначена для промышленного применения. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины. Корпус изготовлен из тяжелого чугуна или кованого чугуна, а поворотный узел оснащен роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор выполнен из того же материала, что и корпус, а колесо установлено на подшипник скольжения. Общая высота изделия составляет 205 мм. Статическая грузоподъемность составляет 2040 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 850 кг при скорости 6 км/ч и 1020 кг при скорости 4 км/ч. Область применения включает авиационную промышленность и оборудование для аэропортов, системы AMR, автомобильную промышленность OEM, производителей керамики и стекла, производственные и платформенные тележки, а также тяжелые AGV-системы.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Kappa load представляет собой поворотную колесную опору с тормозом направления, предназначенную для применения в тяжелых условиях эксплуатации. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное соединение с несущей конструкцией. Корпус опоры оснащен роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками, который обеспечивает свободное поворотное движение, и изготовлен из тяжелого чугуна или ковкого чугуна. Колесо диаметром 200 мм установлено на подшипник скольжения, его корпус выполнен из тяжелого полиамида, а протектор изготовлен из материала, идентичного материалу корпуса. Общая высота опоры составляет 245 мм. Статическая грузоподъемность составляет 2400 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 1000 кг при скорости 6 км/ч и 1200 кг при скорости 4 км/ч. Конструкция рассчитана на эксплуатацию при интенсивных нагрузках и частых маневрах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 250 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Kappa load предназначена для тяжелых мобильных систем и поставляется с прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Поворотный узел оснащен роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками, корпус которого изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого исполнения. Колесо диаметром 250 мм установлено на подшипнике скольжения, а протектор выполнен из материала, идентичного корпусу колеса. Корпус колеса изготовлен из полиамида тяжелого типа. Общая высота изделия составляет 305 мм. Статическая грузоподъемность равна 2640 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 1100 кг при скорости 6 км/ч и 1320 кг при скорости 4 км/ч. Конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию под нагрузкой. Область применения включает авиакосмическую промышленность и оборудование для аэропортов, системы AMR, автомобильную промышленность OEM, производителей керамики и стекла, производственные и платформенные тележки, а также тяжелые AGV-системы.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 150 mm
Kappa load представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом и концевиком колесной опоры, предназначенную для установки в грузовые и транспортные системы. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает жёсткое соединение опоры с несущей конструкцией оборудования. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна, тяжёлого исполнения, и включает роликовый (игольчатый) подшипник с глубокими канавками, который обеспечивает свободное вращение узла вокруг вертикальной оси. Колесо имеет диаметр 150 мм, его протектор выполнен идентично корпусу колеса, а обод изготовлен из полиамида, тяжёлого типа, что обеспечивает высокую прочность и износостойкость. Колесо оснащено подшипником скольжения. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая грузоподъёмность изделия равна 1920 кг. Динамическая грузоподъёмность составляет от 800 до 960 кг при скорости движения 6 и 4 км/ч соответственно. Изделие применяется в авиакосмической промышленности, в оборудовании для аэропортов, в системах AMR, в автомобильной промышленности OEM, у производителей керамики и стекла, на производственных и платформенных тележках, а также в тяжёлых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 160 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Kappa load, концевик колесной опоры, предназначена для авиакосмической промышленности, оборудования для аэропортов, систем AMR, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, производственных и платформенных тележек, а также тяжелых AGV-систем. Крепление выполнено на прямоугольной пластине. Корпус оснащен роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками и изготовлен из тяжелого чугуна или кованого чугуна. Колесо диаметром 160 мм имеет подшипник скольжения, протектор выполнен из материала, идентичного корпусу колеса, а сам корпус колеса изготовлен из тяжелого полиамида. Общая высота опоры составляет 205 мм. Статическая грузоподъемность составляет 2040 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 850 кг при скорости 6 км/ч и 1020 кг при скорости 4 км/ч.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из тяжелого полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, а ось вращения оснащена подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 170 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 840 кг при скорости 4 км/ч или 700 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1680 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 125 mm
Kappa load представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом и концевик колесной опоры, предназначенную для тяжелонагруженных мобильных систем. Крепление выполнено по схеме прямоугольной пластины, обеспечивающей жесткое соединение с несущей конструкцией. Корпус поворотного узла оснащен роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками и выполнен из чугуна или кованого чугуна, тяжелого исполнения. Колесо изготовлено из тяжелого полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, а колесо диаметром 125 мм установлено на подшипнике скольжения. Общая высота опоры составляет 170 мм. Статическая грузоподъемность составляет 1680 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости 6 км/ч и 840 кг при скорости 4 км/ч. Область применения: авиакосмическая промышленность, системы AMR, автомобильная промышленность OEM, производство керамики и стекла, тяжелые AGV-системы.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Kappa load представляет собой поворотную колесную опору с тормозом направления, предназначенную для тяжёлых грузовых систем. Прямоугольная пластина служит фитингом для крепления опоры к раме или платформе. Корпус из чугуна или кованого чугуна тяжёлого исполнения оснащён роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками, обеспечивающим свободный поворот. Колесо диаметром 125 мм установлено на подшипнике скольжения; протектор идентичен корпусу колеса, который выполнен из полиамида тяжёлого типа. Общая высота опоры составляет 170 мм. Статическая грузоподъёмность достигает 1680 кг, динамическая составляет 700 кг при скорости 6 км/ч и 840 кг при скорости 4 км/ч. Область применения: авиационная промышленность и аэропорты, системы AMR, автомобильная промышленность OEM, производители керамики и стекла, производственные и платформенные тележки, тяжёлые AGV-системы.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 160 mm
Kappa load представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, относящуюся к типу концевика колесной опоры, предназначенную для установки на грузовые и транспортные платформы. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение опоры с несущей конструкцией изделия. Корпус узла изготовлен из чугуна или кованого чугуна, тяжелого типа, что обеспечивает высокую жесткость и устойчивость к механическим нагрузкам. Поворотный узел оснащен роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками, который обеспечивает плавное вращение опоры вокруг вертикальной оси при маневрировании. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из алюминия и протектор из полиуретана на литой основе, что сочетает малый вес с хорошим сцеплением и защитой напольного покрытия. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, обеспечивающем низкое сопротивление качению. Общая высота опоры составляет 205 мм. Статическая грузоподъемность изделия равна 1600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 640 до 800 кг при скорости движения от 4 до 6 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 250 mm
Kappa load представляет собой поворотную колесную опору с общим торможением и концевиком колесной опоры, предназначенную для установки на подвижные платформы и транспортные средства. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей жесткое соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна, тяжелого типа, и включает роликовый (игольчатый) подшипник с глубокими канавками, который обеспечивает свободное поворотное движение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 250 мм имеет обод из алюминия и протектор из полиуретана, литой, что обеспечивает сочетание малого веса, износостойкости и бесшумности качения. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, снижающем трение и обеспечивающем плавный ход. Общая высота изделия составляет 305 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 2000 кг, динамическая грузоподъемность составляет 1000 кг при скорости движения 4 км/ч. Изделие применяется в авиакосмической промышленности и на аэропортовом оборудовании, в системах AMR, в автомобильной промышленности OEM, на производствах керамики и стекла, в производственных и платформенных тележках, а также в тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 250 mm
Kappa load представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, концевик колесной опоры, предназначенную для применения в авиакосмической промышленности, в системах AMR, в автомобильной промышленности OEM, у производителей керамики и стекла, на производственных и платформенных тележках, а также в тяжелых AGV-системах. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает жесткое соединение опоры с несущей конструкцией. Корпус узла поворота оснащен роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками, изготовленным из чугуна или кованого чугуна, тяжелого исполнения. Колесо имеет диаметр 250 мм, его бандаж выполнен из полиуретана, литого, а обод изготовлен из чугуна. Колесо установлено на прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавность хода и низкое сопротивление качению. Общая высота опоры составляет 305 мм. Статическая грузоподъемность опоры составляет 3600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 1800 кг при скорости 6 км/ч и 2160 кг при скорости 4 км/ч.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо имеет чугунный корпус с протектором из литого Ultratech полиуретана и прецизионный шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции 205 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 900 кг при скорости 4 км/ч или 750 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 1800 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 200 мм имеет чугунный корпус с литым протектором из Ultratech полиуретана и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1440 кг при скорости 4 км/ч или 1200 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 2880 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, систем AMR, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, производственных тележек и тяжелых AGV-систем.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 200 mm
Kappa load представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом и концевиком колесной опоры, применяемую в авиакосмической промышленности, на аэропортовом оборудовании, в системах AMR, автомобильной промышленности OEM, на производствах керамики и стекла, в производственных и платформенных тележках, а также в тяжелых AGV-системах. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины. Корпус образует роликовый (игольчатый) подшипник с глубокими канавками, изготовленный из тяжелого чугуна или кованого чугуна, который обеспечивает поворот колеса. Колесо диаметром 200 мм имеет протектор из литого полиуретана Ultratech и установлено на прецизионном шариковом подшипнике, при этом корпус колеса выполнен из чугуна. Общая высота опоры составляет 245 мм. Статическая нагрузка достигает 2880 кг. Динамическая нагрузка составляет 1200 кг при скорости 6 км/ч и 1440 кг при скорости 4 км/ч.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированная колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 160 мм имеет чугунный корпус с литым протектором из полиуретана Ultratech и прецизионный шарикоподшипник для плавного хода и минимального сопротивления качению. Общая высота опоры составляет 205 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 900 кг при скорости движения 4 км/ч или 750 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1800 кг, что делает данную опору идеальным решением для тяжелых промышленных применений.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное Колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм имеет чугунный корпус с литым протектором из Ultratech полиуретана и оборудовано прецисионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 305 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1400 кг при скорости движения 4 км/ч или 1200 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 2800 кг. Данная колесная опора предназначена для применения в промышленных условиях, где требуется высокая надежность и долговечность при транспортировке тяжелых грузов.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичен корпусу колеса и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1200 кг при скорости 4 км/ч или 1000 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 2000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, аэропортовом оборудовании, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, установлен прецизионный шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 150 мм, общая высота конструкции 200 мм. Динамическая грузоподъемность: 960 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, установлен прецизионный шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции 205 мм. Динамическая грузоподъемность: 1020 кг при скорости 4 км/ч или 850 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1700 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 160 mm
Kappa load представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом и концевик колесной опоры, предназначенную для тяжелых мобильных платформ и транспортных систем. Фитинг выполнен в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное крепление опоры к несущей раме оборудования. Корпус изготовлен из тяжелого чугуна или кованого чугуна и оснащен роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками, что обеспечивает свободное вращение узла и стабильную работу под нагрузкой. Колесо диаметром 160 мм выполнено из тяжелого полиамида, материал протектора идентичен материалу корпуса колеса, а вращение колеса обеспечивается прецизионным шариковым подшипником. Общая высота изделия составляет 205 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 1700 кг, динамическая грузоподъемность составляет 850 кг при скорости 6 км/ч и 1020 кг при скорости 4 км/ч. Изделие предназначено для систем AMR, автомобильной промышленности OEM и тяжелых AGV-систем.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Kappa load представляет собой поворотное колесная опора с тормозом направления, предназначенную для установки на транспортные средства и оборудование, требующие маневренности и надежной фиксации. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает жесткое соединение с основанием конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, тяжелого исполнения, и оснащен роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками, который обеспечивает плавность поворота и устойчивость под нагрузкой. Колесо диаметром 200 мм имеет протектор, идентичный материалу корпуса колеса, и оснащено прецизионным шариковым подшипником, что обеспечивает низкое сопротивление качению. Общая высота опоры составляет 245 мм. Статическая грузоподъемность равна 2000 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 1000 до 1200 кг при скорости движения 6 км/ч и 4 км/ч соответственно. Изделие применяется в авиакосмической промышленности, в системах AMR, в автомобильной промышленности OEM, на производствах керамики и стекла, в производственных и платформенных тележках, а также в тяжелых AGV-системах.
Frequently Asked Questions
Преимущества металлических колесиков
Металлические колесики рассчитаны на прочность, долговечность и надежность даже в самых сложных условиях. Разработанные, чтобы выдерживать большие нагрузки, удары и суровые условия окружающей среды, они обычно используются в промышленных, коммерческих и институциональных приложениях. Благодаря различным размерам, материалам колес и вариантам крепления они могут быть адаптированы для удовлетворения самых разных потребностей.
Металлические ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Высокая грузоподъемность — благодаря прочной конструкции металлические ролики идеально подходят для транспортировки тяжелых грузов без ущерба для устойчивости. Их прочная конструкция позволяет им выдерживать большие нагрузки в течение длительного времени использования.
Исключительная долговечность — эти ролики, изготовленные из стали или других прочных металлов, обладают отличной устойчивостью к износу, истиранию и использованию в тяжелых условиях эксплуатации. Это делает их надежным решением для суровых рабочих условий.
Термостойкость и ударопрочность — Металлические колесики могут надежно работать как в жарких, так и в холодных условиях и менее подвержены повреждениям в результате ударов, что делает их пригодными для использования в сложных промышленных условиях.
Универсальная совместимость — металлические ролики в сочетании с полиуретановыми, полиамидными или резиновыми колесами подходят для различных типов полов и областей применения. Они доступны в фиксированных, поворотных, нержавеющих, термостойких и тормозных конструкциях для удовлетворения различных потребностей в мобильности.
Типы металлических колесиков
Металлические колесики доступны в различных прочных конструкциях, отвечающих индивидуальным требованиям сложных условий эксплуатации. Каждый тип спроектирован так, чтобы обеспечить определенные преимущества — от исключительной несущей способности и коррозионной стойкости до усиленных конструкций для тяжелых условий эксплуатации. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов металлических роликов и их основные преимущества:
Сверхмощные металлические ролики
Сверхпрочные металлические ролики спроектированы так, чтобы выдерживать экстремальные нагрузки и сложные условия эксплуатации. Как правило, они изготавливаются из прочной стали с усиленными корпусами, что обеспечивает превосходную грузоподъемность и долговечность в тяжелых промышленных условиях. Эти ролики, обычно используемые на тяжелых транспортных тележках, автоматизированных транспортных средствах, тяжелом машинном оборудовании и многом другом, обеспечивают бескомпромиссную прочность и производительность. Наши прочные металлические ролики для тяжелых условий эксплуатации — TENTE Omikron twin — могут легко выдерживать нагрузку до 15 000 кг, а в индивидуальных версиях — до 30 000 кг. Однако другие наши сверхпрочные металлические ролики, такие как Delta, Zeta или Kappa, также могут перевозить грузы весом до 750 кг, 800 кг или 3000 кг.
Колесики из нержавеющей стали
Колесики из нержавеющей стали предназначены для сред, требующих как коррозионной стойкости, так и гигиены. Они идеально подходят для использования в пищевой промышленности, медицине и фармацевтике. Они отличаются удобством стирки, длительным сроком службы и надежностью во влажных или химических условиях. Колесики из нержавеющей стали доступны в различных конфигурациях для удовлетворения индивидуальных требований широкого спектра применений, например, в качестве роликов для тяжелых условий эксплуатации, жаропрочных роликов или роликов из нержавеющей стали с тормозами.
Стальные ролики, пассивированные цинком
Оцинкованные стальные ролики обеспечивают надежный баланс между прочностью и защитой от коррозии. Цинковое покрытие обеспечивает базовую устойчивость к влаге и износу в окружающей среде, поэтому эти ролики отлично подходят для промышленных и коммерческих применений общего назначения, таких как транспортные тележки, рабочие столы, шкафы для инструментов и многое другое.
Области применения металлических роликов
Металлические колесики являются основой приложений, требующих прочности, стабильности и надежности. Их прочная конструкция делает их незаменимыми в промышленных, логистических и коммерческих условиях, где необходимы частое перемещение и высокая грузоподъемность. В промышленных условиях они обычно используются на транспортных тележках, тележках для инструментов и рабочих столах, обеспечивая плавное перемещение при больших нагрузках и обеспечивая долговечность и долговечность. В логистике и складировании металлические ролики поддерживают тележки для поддонов, рулонные контейнеры и системы AGV, обеспечивая эффективную транспортировку товаров и надежную работу при непрерывном использовании. В розничной торговле и в коммерческих целях они используются на тележках для покупок, витринах и клетках для рулонов, где для обеспечения гибкой компоновки и ежедневной эксплуатации требуются мобильность, прочность и простота маневрирования. Независимо от условий окружающей среды металлические ролики обеспечивают надежное мобильное решение для применений, сочетающих высокие требования к нагрузкам и длительный срок службы.