Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Фиксированное Колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм имеет чугунный корпус с литым протектором из Ultratech полиуретана и оборудовано прецисионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 305 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1400 кг при скорости движения 4 км/ч или 1200 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 2800 кг. Данная колесная опора предназначена для применения в промышленных условиях, где требуется высокая надежность и долговечность при транспортировке тяжелых грузов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
9658FCP200P63
EAN
4031582451931
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Грузоподъемность при 4 км/ч
1400 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
1200 kg
Грузоподъемность статическая
2800 kg
Общая высота
305 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
4,59 kg
Название продукта
Kappa load
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
135 mm
Ширина пластины
110 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Колесо
Материал корпуса
Чугун
Материал протектора
Ultratech полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
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
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 200 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия оси составляет 25 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастору. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу, обеспечивая долговечность и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1600 кг, что позволяет выдерживать значительные нагрузки в неподвижном состоянии. Динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: при скорости 6 км/ч колесо способно выдерживать нагрузку 1000 кг, а при скорости 4 км/ч грузоподъемность увеличивается до 1200 кг.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg