- Главная
- Ролики и колёса
-
Моторные системы
Моторные системы
Наши серии
Принадлежность
E-Drive flex представляет собой инновационное решение для электромобильности, классифицируемое как принадлежность и оснащенное поворотными колесами для обеспечения максимальной маневренности. Данная система разработана специально для применения в условиях, требующих высокой мобильности и точного позиционирования электрических транспортных средств. Конструкция обеспечивает надежную работу в различных эксплуатационных условиях, гарантируя стабильную производительность и долговечность компонентов при интенсивном использовании в промышленных и коммерческих приложениях.
Принадлежность
Монтажный комплект E-Drive представляет собой специализированную принадлежность, предназначенную для установки и интеграции систем электропривода в мобильные платформы с роликовыми опорами. Данный комплект обеспечивает надежное крепление компонентов электромобильности к шасси транспортного средства, гарантируя оптимальное распределение нагрузок и вибрационную устойчивость. Конструкция адаптирована для работы с различными типами роликовых систем, обеспечивая универсальность применения в проектах электрификации мобильного оборудования.
Блок привода 125 mm
E-Drive ultimate представляет собой блок привода с прямоугольной пластиной для электромобильности, оснащенный колесом диаметром 125 мм с корпусом из полиамида и эластичными шинами без следов, вулканизированными для обеспечения оптимального сцепления. Данное решение идеально подходит для широкого спектра применений, включая авиакосмическую промышленность, медицинские тележки для анестезии и ухода за пациентами, автомобильную промышленность OEM, медицинское оборудование, производственные платформенные тележки и транспортное оборудование.
Принадлежность
Блок управления представляет собой электрическую принадлежность, специально разработанную для применения в системах электромобильности с роликовыми опорами. Данное устройство обеспечивает надежное управление электрическими функциями мобильных платформ и транспортных средств, оснащенных колесными опорами. Конструкция блока позволяет эффективно контролировать работу электрических компонентов в условиях динамического перемещения, обеспечивая стабильную работу системы при различных режимах эксплуатации мобильного электрооборудования.
Принадлежность
E-Drive представляет собой электрический привод с роликами, специально разработанный для применения в системах электромобильности. Данное устройство обеспечивает эффективное преобразование электрической энергии в механическое движение благодаря интегрированным роликам, которые гарантируют плавное перемещение и точное позиционирование. Конструкция привода оптимизирована для работы в условиях высоких нагрузок и обеспечивает надежную эксплуатацию в различных температурных режимах, что делает его идеальным решением для современных электротранспортных систем.
Принадлежность
E-Drive optima представляет собой высокотехнологичное решение для электромобильности, оснащенное поворотными роликами для обеспечения максимальной маневренности и мобильности. Данная принадлежность разработана специально для применения в системах электрического привода, где требуется точное позиционирование и легкость перемещения оборудования. Конструкция обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации, гарантируя стабильные характеристики и долговечность компонентов системы электропривода.
Принадлежность
E-Drive optima представляет собой высокотехнологичное решение для электромобильности, оснащенное поворотными роликами для обеспечения максимальной маневренности и мобильности. Данная принадлежность разработана специально для применения в системах электрического привода, где требуется точное позиционирование и легкость перемещения оборудования. Конструкция обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации, гарантируя стабильные характеристики и долговечность компонентов системы электромобильности.
Принадлежность
E-Drive optima представляет собой высокотехнологичное решение для электромобильности, оснащенное поворотными роликами для обеспечения максимальной маневренности и мобильности. Данная принадлежность разработана специально для интеграции в системы электрического привода, обеспечивая надежное и эффективное перемещение транспортных средств. Конструкция устройства позволяет осуществлять точное позиционирование и плавное движение в ограниченных пространствах, что делает его идеальным решением для промышленных и коммерческих применений в сфере электромобильности.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний качества и оборудован прецисcионым шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения легкого хода. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек для диализа, носилок, ультразвуковых аппаратов, а также для использования в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенным для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида, электропроводящий, протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, и оснащено прецисcионным шариковым подшипником, герметичным. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется в медицинском оборудовании: больничных кроватях, тележках для анестезии и диализа, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, носилках и ультразвуковых аппаратах.
Блок привода 125 mm
E-Drive optima представляет собой электрический блок привода для электромобильности с роликами, оснащенный колесом диаметром 125 мм с корпусом из полиамида и эластичными шинами без следов, вулканизированными, установленным на прямоугольной пластине. Система предназначена для широкого спектра применений, включая авиакосмическую промышленность и оборудование для аэропортов, автомобильную промышленность OEM, производителей керамики и стекла, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, пожаротехническое оборудование, машиностроение, производственные тележки и верстаки.
Принадлежность
E-Drive optima представляет собой высокотехнологичное решение для электромобильности, оснащенное поворотными роликами для обеспечения максимальной маневренности и мобильности. Данная принадлежность разработана специально для интеграции в системы электрического привода, обеспечивая надежное и эффективное перемещение транспортных средств. Конструкция устройства позволяет достичь оптимального баланса между производительностью и энергоэффективностью, что делает его идеальным выбором для современных электромобильных приложений.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral assist представляет собой поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления, специально разработанная для применения в электромобильности. Колесо диаметром 150 мм изготовлено из стали и железа с протектором из литого полиуретана, обеспечивающего превосходное сцепление и долговечность. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, что гарантирует надежную фиксацию и простоту монтажа на различном медицинском оборудовании включая больничные кровати, тележки для анестезии и диализа, компьютеры на колесах, аппараты ИВЛ и ультразвуковые системы.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral assist представляет собой поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления, специально разработанная для применения в электромобильности. Колесо диаметром 150 мм изготовлено из стали и железа с протектором из литого полиуретана, обеспечивающего оптимальное сцепление и износостойкость. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, что гарантирует надежную фиксацию на различных типах оборудования.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral assist представляет собой поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления, специально разработанная для применения в электромобильности. Колесо диаметром 150 мм изготовлено из стали и железа с протектором из литого полиуретана, обеспечивающего превосходное сцепление и долговечность. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, что гарантирует надежную фиксацию и простоту монтажа в медицинском оборудовании включая больничные кровати, тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген аппараты, компьютеры на колесах и ультразвуковые системы.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral assist представляет собой поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления, специально разработанная для применения в электромобильности. Колесо диаметром 150 мм изготовлено из стали и железа с протектором из литого полиуретана, обеспечивающего превосходное сцепление и долговечность. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, что гарантирует надежную фиксацию и простоту монтажа на различном медицинском оборудовании включая больничные кровати, тележки для анестезии и медикаментов.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral assist представляет собой поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления, специально разработанная для применения в электромобильности. Колесо диаметром 150 мм изготовлено из стали и железа с протектором из литого полиуретана, обеспечивающего превосходное сцепление и долговечность. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, что обеспечивает надежную фиксацию и простоту монтажа в различных медицинских устройствах и оборудовании.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral assist представляет собой поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления, специально разработанная для применения в электромобильности. Колесо диаметром 150 мм изготовлено из стали и железа с протектором из литого полиуретана, обеспечивающего превосходное сцепление и долговечность. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, что гарантирует надежную фиксацию на различных типах оборудования.
Поворотное Колесная опора с электрической системой блокировки 150 mm
Поворотное колесная опора с электрической системой блокировки Linea E-Lock оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецисионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования: тележек для анестезии, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, оборудования больниц, домов престарелых, хирургических роботов и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора с электрической системой блокировки 150 mm
Поворотное колесная опора с электрической системой блокировки Linea E-Lock оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионым шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установлено на прецисcионом шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости до 4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, компьютеров на колесах, тележек для диализа, медикаментов и ухода за пациентами, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов и аппаратов ИВЛ в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с электрической системой блокировки 150 mm
Поворотное колесная опора с электрической системой блокировки Linea E-Lock оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионым шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установлено на прецисcионом шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости до 4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, оборудования для больниц, домов престарелых, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов и аппаратов ИВЛ.
Блок привода 125 mm
E-Drive flex представляет собой электрический блок привода с колесом диаметром 125 мм, оснащенным корпусом из полиамида и эластичными шинами без следов, вулканизированными для обеспечения оптимального сцепления. Система крепления выполнена в виде прямоугольной пластины для надежной фиксации. Данное решение для электромобильности находит широкое применение в авиакосмической промышленности, медицинском оборудовании включая тележки для анестезии и ухода за пациентами, автомобильной промышленности, производственных тележках, а также в системах чистых помещений и противопожарном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с электрической системой блокировки 150 mm
Поворотная колесная опора с электрической системой блокировки Linea E-Lock оснащена стержнем с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткая вариант. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установлено на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 300 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, компьютеров на колесах, тележек для диализа, медикаментов и ухода за пациентами, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов и аппаратов ИВЛ в больницах и домах престарелых.