Принадлежность
E-Drive flex
EAN:
4031582472776
Номер продукта:
EDUZ300 emergency button
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Стандартизированное обслуживание
E-Drive flex представляет собой инновационное решение для электромобильности, классифицируемое как принадлежность и оснащенное п...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
E-Drive flex представляет собой инновационное решение для электромобильности, классифицируемое как принадлежность и оснащенное поворотными колесами для обеспечения максимальной маневренности. Данная система разработана специально для применения в условиях, требующих высокой мобильности и точного позиционирования электрических транспортных средств. Конструкция обеспечивает надежную работу в различных эксплуатационных условиях, гарантируя стабильную производительность и долговечность компонентов при интенсивном использовании в промышленных и коммерческих приложениях.
Артикулы
Основные атрибуты
Набор рукояток
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Стандартизированное обслуживание
USB-интерфейс для обновления прошивки
Надежная электроника
Бесступенчатая регулировка скорости (вперед и назад) через проверенные на безопасность переключатели
Практическое системное решение
Легко интегрируемое системное решение, состоящее из привода, модуля управления, ручного пульта, батареи, зарядного устройства и монтажного комплекта
Оптимальный контакт с полом
Высокая сила контакта между колесом и полом с компенсирующей функцией для неровных поверхностей
Сокращение отсутствий по болезни
Быстрая окупаемость за счет сокращения больничных отсутствий
Оптимизированный механизм рулевого управления
В качестве пятого колеса для улучшенного управления на поворотах и движения по прямой на большие расстояния
Длительная эксплуатация
Со стандартными батареями примерно 200 циклов запуска при максимальной нагрузке
Ускоренные процессы
Более быстрый запуск с тяжелыми нагрузками для ускорения рабочих процессов
Сертифицированная надежность эксплуатации
Соответствие стандарту DIN EN ISO 13849
Прочная конструкция
Полная защита от брызг воды (IPX4)
Гибкое использование
Благодаря подъемному мотору может включаться по необходимости. Нет контакта с полом в режиме ожидания