Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

E-Drive ultimate представляет собой электромобильное решение на кастерах, предназначенное для широкого спектра промышленных и медицинских применений. Изделие оснащено колесами диаметром 125 мм с эластичными шинами без следов, вулканизированными и установленными на полиамидные ободья, обеспечивающими надежное сцепление и минимальное повреждение поверхностей. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей стабильное и универсальное соединение. Привод реализован через электрический блок привода, интегрированный в конструкцию кастера. Продукт применяется в авиакосмической промышленности, аэропортовом оборудовании, медицинских тележках для анестезии и ухода за пациентами, автомобильной промышленности OEM, диагностическом оборудовании, производстве керамики и стекла, контейнеростроении, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, производственных платформах и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
EDUAUFF125P60
EAN
4031582478327
Номер материала S4
990066143
Привод блока привода
Номинальная скорость
35,3 m/min
Номинальный ток
3.5
Номинальный выход
14.8
Номинальное напряжение
24
Подвижный Двигатель привода
Указания по путешествию
Вперед и назад
Номинальная скорость
197 m/min
Номинальный ток
8.5
Номинальный выход
144
Номинальное напряжение
24
Основные атрибуты
Экстренное высвобождение
Механический
Тип
Блок привода
Длина
Макс. 315 мм (аварийный отпуск)
Общая ширина
190 mm
Дорожный просвет
30 mm
Неравномерность заземления (максимальное значение)
15 mm
Неравномерность грунта (минимальная)
-15 mm
Высота в исходном положении
140 mm
Высота установки
170 mm
Максимальная скорость
4 km/h
Допустимая температура хранения (максимальная)
45 °C
Допустимая температура хранения (минимум)
-10 °C
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
5 °C
Общий вес
8,23 kg
Масса тела
8 kg
Ширина колеса
35 mm
Ширина
178 mm
Допустимая температура окружающей среды
Рабочая температура от 5 °C до 40 °C, влажность воздуха 90 %, без конденсации
Название продукта
E-Drive ultimate
Тип защиты
IPX4 (разбрызгивание воды со всех сторон, все вилки подключены)
Максимальная сила подъема / сила контактного давления
400
Максимальное усилие продавливания
32
Диаметр колеса
125 мм, предел износа 115 мм
Колесо Протектор
Литая резина, без следов, Shore A 63
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Привод
Материал корпуса
Электрический
Колесо
Твердость Протектор (A)
63 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
40 mm
Подшипник
Колесо с фланцем
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Стандартизированное обслуживание
USB-интерфейс для обновления прошивки
Удобная сборка
Ручной пульт может крепиться гибко в вертикальном или горизонтальном положении
Надежная электроника
Бесступенчатая регулировка скорости (вперед и назад) через проверенные на безопасность переключатели
Практическое системное решение
Легко интегрируемое системное решение, состоящее из привода, модуля управления, ручного пульта, батареи, зарядного устройства и монтажного комплекта
Оптимальный контакт с полом
Высокая сила контакта между колесом и полом с компенсирующей функцией для неровных поверхностей
Сокращение отсутствий по болезни
Быстрая окупаемость за счет сокращения больничных отсутствий
Оптимизированный механизм рулевого управления
В качестве пятого колеса для улучшенного управления на поворотах и движения по прямой на большие расстояния
Длительная эксплуатация
Со стандартными батареями примерно 200 циклов запуска при максимальной нагрузке
Ускоренные процессы
Более быстрый запуск с тяжелыми нагрузками для ускорения рабочих процессов
Сертифицированная надежность эксплуатации
Соответствие стандарту DIN EN ISO 13849
Прочная конструкция
Полная защита от брызг воды (IPX4)
Эргономичная эксплуатация
Эргономичный ручной блок управления с LED-дисплеем состояния системы и батареи. Управление одной кнопкой
Здоровый персонал
Тяжелые грузы можно перемещать без усилий. Предотвращает физические нагрузки на шею, спину, плечи и запястья
Гибкое использование
Благодаря подъемному мотору может включаться по необходимости. Нет контакта с полом в режиме ожидания
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Блок управления
EDUZ110

Блок управления представляет собой надежное электрическое устройство, предназначенное для систем электромобильности с кастерами. Данный компонент обеспечивает полный контроль и управление функциями электрической мобильной платформы, гарантируя безопасную и эффективную работу всей системы. Корпус блока изготовлен из электрического материала, обеспечивающего надежную защиту внутренних компонентов от внешних воздействий и обеспечивающего долговечность устройства в условиях интенсивной эксплуатации. Конструкция блока управления оптимизирована для интеграции с мобильными платформами, оснащенными кастерами, позволяя обеспечить точное управление движением и навигацией. Устройство характеризуется высокой надежностью и стабильностью в работе, что делает его идеальным решением для профессиональных приложений в сфере электромобильности.

Принадлежность
Комплект рукояток E-Drive
EDMZ310 3m

Комплект рукояток E-Drive представляет собой надежное решение для электромобильности, разработанное с использованием электрического материала корпуса, обеспечивающего долговечность и безопасность при эксплуатации. Данное изделие предназначено для установки на мобильные платформы с кастерами и характеризуется высокой степенью надежности, что критически важно для систем электрического привода. Конструкция рукояток оптимизирована для обеспечения удобного управления и контроля электромобильных устройств, при этом материал корпуса гарантирует электрическую безопасность пользователя и защиту от внешних воздействий. Комплект полностью совместим с современными электромобильными платформами и обеспечивает надежное соединение всех необходимых компонентов системы управления.