Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Zeta
EAN:
4031582444612
Номер продукта:
4687ITP200P63 super convex R25
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Zeta представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для применения в авиакосмической промышленно...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Zeta представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для применения в авиакосмической промышленности, в оборудовании для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, в производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение опоры с несущей конструкцией и равномерное распределение нагрузки на узлы крепления. Корпус поворотного узла изготовлен из стальной листовой заготовки, очень тяжелого типа, и включает две гонки мяча, усиленные или из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую жесткость и стабильность вращения. Колесо диаметром 200 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником и имеет протектор из полиуретана на литой алюминиевой основе, что сочетает низкий уровень шума, износостойкость и малый вес конструкции. Общая высота опоры составляет 240 мм, что должно учитываться при проектировании посадочного места и расчете вертикальных габаритов оборудования. Статическая грузоподъемность изделия составляет 1400 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 4 км/ч составляет 700 кг, что позволяет использовать опору в условиях интенсивной эксплуатации при соблюдении заявленных режимов работы.
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
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
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
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников