Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из тяжелого полиамида с протектором из идентичного корпусу материала и оснащено прецизионным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 82 мм, ширина протектора 80 мм, длина ступицы 82 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1500 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
TOP 082x80-Ø20 HL82
EAN
4031582322606
Номер материала S4
199802945
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
750 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
600 kg
Грузоподъемность статическая
1500 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
0,51 kg
Название продукта
Duratech
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Тип подшипника
6204ZV
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, тяжелый
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
82 mm
Ширина Протектор
80 mm
Диаметр
82 mm
Ширина тела
80 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Натуральный белый
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом