Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech silent представляет собой специализированный компонент для кастеров, изготовленный из демпфирующего гибридного материала корпуса с беговой дорожкой из полиамида. Колесо имеет диаметр 100 мм при ширине беговой дорожки 36 мм, длина ступицы составляет 44 мм, а диаметр отверстия оси равен 12 мм. Подшипник выполнен в виде роликового игольчатого типа, обеспечивающего надежную работу и плавное вращение. Грузоподъемность колеса составляет 320 кг в статическом режиме и 160 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч. Такие характеристики делают данное колесо идеальным решением для применения в мебельных кастерах и других мобильных конструкциях, требующих надежности и долговечности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
EAN
4031582319637
Номер материала S4
199033610
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
160 kg
Грузоподъемность статическая
320 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,4 kg
Название продукта
Duratech silent
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Демпфирование, гибридный материал
Материал протектора
Полиамид
Диаметр отверстия Ось
12 mm
Длина хаба
44 mm
Ширина Протектор
36 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
36 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)