Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech silent представляет собой высокотехнологичное решение для роликовых опор с диаметром 125 мм, шириной протектора 36 мм и длиной ступицы 44 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 12 мм. Изделие выполнено из демпфирующего гибридного материала с протектором из полиамида и роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим бесшумную работу. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 400 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
HUR125x36-Ø12 white
EAN
4031582400694
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
200 kg
Грузоподъемность статическая
400 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,55 kg
Название продукта
Duratech silent
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Демпфирование, гибридный материал
Материал протектора
Полиамид
Диаметр отверстия Ось
12 mm
Длина хаба
44 mm
Ширина Протектор
36 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник