Колесо 125 mm
Duratech silent
Номер заказа:
199033628
EAN:
4031582338058
Номер продукта:
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Duratech silent для роликовых опор изготовлено из полиамида с протектором из идентичного корпусу материала. Диаметр колес...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Duratech silent для роликовых опор изготовлено из полиамида с протектором из идентичного корпусу материала. Диаметр колеса составляет 125 мм при ширине протектора 40 мм, длина ступицы 45 мм, диаметр отверстия под ось 8,4 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником демпфированным для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 600 кг.
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом