Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech silent диаметром 100 мм предназначено для использования в роликовых опорах и отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Протектор шириной 36 мм изготовлен из полиамида, корпус выполнен с демпфированием из гибридного материала. Длина ступицы составляет 44 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником и обеспечивает статическую грузоподъемность 320 кг, динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости движения до 4 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
HUR100x36-Ø12 white
EAN
4031582400687
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
160 kg
Грузоподъемность статическая
320 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,4 kg
Название продукта
Duratech silent
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Демпфирование, гибридный материал
Материал протектора
Полиамид
Диаметр отверстия Ось
12 mm
Длина хаба
44 mm
Ширина Протектор
36 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
special-features-image
Особые функции