Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech silent для роликовых опор изготовлено из полиамида с протектором из идентичного корпусу материала и оснащено прецизионным шариковым подшипником демпфированным. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 36 мм, длина ступицы 45 мм, диаметр отверстия под ось 8,4 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 500 кг, что обеспечивает надежную работу в различных промышленных применениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338041
Номер материала S4
199033627
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
250 kg
Грузоподъемность статическая
500 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-30 °C
Общий вес
0,3 kg
Название продукта
Duratech silent
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
8,4 mm
Длина хаба
45 mm
Ширина Протектор
36 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
36 mm
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипникдемпфированный
Цвет Колесо
Натуральный белый
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом