Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в кастерных системах и характеризуется диаметром 150 мм с шириной беговой дорожки 50 мм. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а отверстие под ось составляет 25 мм в диаметре. Беговая дорожка изготовлена из литого полиуретана, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность, в то время как корпус выполнен из алюминия для оптимального соотношения прочности и веса. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 6 км/ч или 500 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, погрузочно-разгрузочных операциях, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и на производственных платформенных тележках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ITP150x50-Ø25-SH80A convex
EAN
4031582329537
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
500 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
400 kg
Грузоподъемность статическая
1000 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
25 mm
Длина хаба
60 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя