Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech представляет собой корпус колеса для кастора, изготовленный из чугуна, предназначенный для использования в широком спектре промышленных приложений. Колесо имеет диаметр 250 мм и оснащено беговой дорожкой шириной 80 мм, выполненной из литого полиуретана, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Данное изделие применяется в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильном производстве, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и транспортном оборудовании, обеспечивая надежную мобильность в условиях интенсивной эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
FTF250x80-Ø80-5xØ15
EAN
4031582332124
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
9,04 kg
Название продукта
Novatech
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Количество монтажных отверстий Болт
5
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Чугун
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
80 mm
Диаметр отверстия
15 mm
Диаметр Круг отверстия
112 mm
Ширина Протектор
80 mm
Диаметр
250 mm
Подходит для
komatsu
Подшипник
Колесо с фланцем
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке