Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech представляет собой корпус колеса для кастора, изготовленный из чугуна, предназначенный для использования в различных промышленных приложениях. Колесо имеет диаметр 250 мм и оснащено беговой дорожкой шириной 75 мм из литого полиуретана, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Данное изделие применяется в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
FTF250x75-Ø80-4xØ15
EAN
4031582331707
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
8,67 kg
Название продукта
Novatech
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Количество монтажных отверстий Болт
4
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Чугун
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
80 mm
Диаметр отверстия
15 mm
Диаметр Круг отверстия
112 mm
Ширина Протектор
75 mm
Диаметр
250 mm
Подходит для
atlet
Подшипник
Колесо с фланцем