Колесо 140 mm
Novatech
EAN:
4031582332070
Номер продукта:
FTX140x60-Ø12 HL65-A
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокопроизводительный компонент, разрабо...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокопроизводительный компонент, разработанный для широкого спектра промышленных применений, включая авиакосмическую промышленность, оборудование для аэропортов, системы AMR, автоматизированные шаттл-системы, автомобильную промышленность OEM, производство керамики и стекла, строительство контейнеров, пожаротехническое оборудование, погрузочно-ремонтные компании, тяжелые AGV-системы, машиностроение, почтово-логистические системы и производственные платформенные тележки. Колесо имеет диаметр 140 мм с шириной беговой дорожки 60 мм, длину ступицы 65 мм и диаметр отверстия оси 12 мм. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана литого, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность, а корпус выполнен из чугуна для повышенной прочности. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1400 кг, динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации.
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
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи