Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 200 mm
Integral
Номер заказа:
990037256
EAN:
4031582300215
Номер продукта:
2044UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удостоенный наград дизайн
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для про...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисссионным шариковым подшипником в поворотном механизме. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и протектор из полиуретана, инжекционный, установленное на прецисссионном шариковом подшипнике, герметичном. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек диализа, носилок, ультразвуковых аппаратов в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Набор рукояток
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
Особые функции