Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral
Номер заказа:
990030606
EAN:
4031582340921
Номер продукта:
2044XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удостоенный наград дизайн
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для про...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецисионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек для диализа, в больницах, домах престарелых, для носилок и ультразвуковых аппаратов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Набор рукояток
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
Особые функции