Поворотное Колесная опора 200 mm
Integral
Номер заказа:
990030458
EAN:
4031582300154
Номер продукта:
2040UAX200R05-32 9002 W
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удостоенный наград дизайн
Поворотная колесная опора Integral представляет собой высокоточное решение с цельным круглым стержнем, специально разработанным ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Integral представляет собой высокоточное решение с цельным круглым стержнем, специально разработанным для герметичных моющихся кроватей в больничной зоне. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии и диализа, носилок, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских и ультразвуковых аппаратов в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Набор ручек
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Индивидуальный кожух
Форма защитного кожуха может быть индивидуализирована
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Комфортная маневренность
Крупные колеса и эластичные ступицы позволяют легко преодолевать препятствия
Многоступенчатая функция переключения
До трех позиций фиксации: направленная блокировка, полная блокировка или свободная подвижность
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Чрезвычайно прочная конструкция
Чрезвычайно прочная конструкция