Поворотное Колесная опора 200 mm
Integral
EAN:
4031582341676
Номер продукта:
2040XSX200R05-28
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удостоенный наград дизайн
Поворотное колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное мытье кроватей в зоне для...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное мытье кроватей в зоне для прилегания, что особенно важно для больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии и диализа, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, носилок и ультразвуковых устройств в больницах и домах престарелых.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Набор рукояток
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
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
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Индивидуальный кожух
Форма защитного кожуха может быть индивидуализирована
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Комфортная маневренность
Крупные колеса и эластичные ступицы позволяют легко преодолевать препятствия
Многоступенчатая функция переключения
До трех позиций фиксации: направленная блокировка, полная блокировка или свободная подвижность
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Чрезвычайно прочная конструкция
Чрезвычайно прочная конструкция