Колесо 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582317831
Номер продукта:
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Тихое качение
Колесо Puretech air представляет собой высокотехнологичное решение для роликовых опор с диаметром 400 мм, шириной протектора 100...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Колесо Puretech air представляет собой высокотехнологичное решение для роликовых опор с диаметром 400 мм, шириной протектора 100 мм и длиной ступицы 74 мм, при диаметре отверстия под ось 25 мм. Конструкция выполнена из листовой стали с пневматической шиной линейного профиля и оснащена прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Колесо обеспечивает статическую грузоподъемность до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 3 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции