Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Puretech air предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из листовой стали с роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 400 мм, ширина протектора 100 мм, длина ступицы 74 мм, диаметр отверстия оси 25 мм. Протектор выполнен из пневматической шины с профилем блока, обеспечивающей надежное сцепление и амортизацию. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 400 кг и динамическую грузоподъемность 200 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
DQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318203
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч
200 kg
Грузоподъемность статическая
400 kg
Общий вес
2,44 kg
Название продукта
Puretech air
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
55 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Пневматическая шина, профиль блока
Диаметр отверстия Ось
25 mm
Длина хаба
74 mm
Ширина Протектор
100 mm
Диаметр
400 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами