- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
- Колеса по грузоподъемности
-
Усиленные | 500 - 1.500 кг
Высоконагруженные колеса
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 85 мм с шириной протектора 75 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 1400 кг и динамическую грузоподъемность 700 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает его подходящим для применения в промышленных транспортных системах и складском оборудовании.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов с диаметром 85 мм и шириной протектора 90 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 75 мм с шириной протектора 50 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 1000 кг и динамическую грузоподъемность 500 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает его подходящим для применения в промышленном транспортном оборудовании.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 75 мм с шириной протектора 60 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Статическая грузоподъемность составляет 1100 кг, динамическая грузоподъемность достигает 550 кг при скорости движения до 3 км/ч, что обеспечивает надежную эксплуатацию в промышленных условиях.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 75 мм с шириной протектора 80 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 1400 кг и динамическую грузоподъемность 700 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает его подходящим для применения в промышленных транспортных системах и складском оборудовании.
Колесо 78 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесное тело для роликов с диаметром 78 мм и шириной протектора 78 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, корпус выполнен из неопределенного материала. Динамическая грузоподъемность составляет 840 кг при скорости до 6 км/ч и 700 кг при скорости до 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1400 кг, что обеспечивает надежную эксплуатацию в промышленных условиях.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный элемент для роликовых опор диаметром 80 мм с шириной протектора 62 мм. Протектор изготовлен из полипропилена, мягкого типа, корпус выполнен из неопределенного материала. Статическая грузоподъемность составляет 1200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости движения до 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях эксплуатации.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 80 мм с шириной протектора 75 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Статическая грузоподъемность составляет 1400 кг, динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости движения до 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях эксплуатации.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 82 мм с шириной протектора 62 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 1200 кг и динамическую грузоподъемность 600 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает его подходящим для применения в промышленном транспортном оборудовании.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный элемент для роликовых опор с диаметром 82 мм и шириной протектора 68 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, материал корпуса не определен. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1400 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 82 мм с шириной протектора 100 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 1600 кг и динамическую грузоподъемность 800 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает его подходящим для применения в промышленных транспортных системах и складском оборудовании.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 85 мм с шириной протектора 55 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 1100 кг и динамическую грузоподъемность 550 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает его подходящим для применения в промышленном оборудовании и транспортных системах.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 85 мм с шириной протектора 80 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 1600 кг и динамическую грузоподъемность 800 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает его подходящим для применения в промышленных транспортных системах и складском оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech представляет собой колесное тело для роликов диаметром 100 мм с шириной протектора 40 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, материал корпуса не определен. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1000 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов с диаметром 82 мм и шириной протектора 96 мм. Протектор изготовлен из полипропилена, мягкого типа, что обеспечивает надежное сцепление с поверхностью. Статическая грузоподъемность составляет 1500 кг, динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости движения до 3 км/ч. Материал корпуса не определен, что позволяет использовать изделие в различных условиях эксплуатации.
Колесо 200 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор диаметром 200 мм с шириной протектора 75 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, оснащен эластичными черными вулканизированными шинами. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости до 4 км/ч и 500 кг при скорости до 6 км/ч. Колесо предназначено для применения в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, противопожарном оборудовании, машиностроении и других промышленных применениях.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликов диаметром 200 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 20,1 мм. Корпус и протектор изготовлены из полиамида, а прецизионный шарикоподшипник обеспечивает плавное вращение. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч, статическая - 1600 кг. Применяется в автомобильной промышленности, строительстве контейнеров, электронных системах, машиностроении и транспортном оборудовании.
Колесо 82 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 82 мм, шириной протектора 88 мм и длиной ступицы 90 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, материал протектора идентичен корпусу колеса, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 900 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 1800 кг. Применяется в автомобильной промышленности, строительстве контейнеров, машиностроении и транспортном оборудовании.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 150 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1000 кг, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах и других высокотехнологичных применениях.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо диаметром 150 мм с шириной протектора 50 мм, длиной ступицы 60 мм и диаметром отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, динамическая грузоподъемность - 400 кг при скорости 6 км/ч или 500 кг при скорости 4 км/ч, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, автоматизированных системах и тяжелом машиностроении.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 250 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 62 мм, диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1440 кг при скорости 4 км/ч и 1200 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 2880 кг.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 82 мм и шириной протектора 70 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана. Длина ступицы составляет 75 мм, диаметр отверстия оси — 17 мм. Колесо оснащено прецизионным герметичным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 3 км/ч, статическая — 1400 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, медицинском оборудовании и других высокотехнологичных отраслях.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо диаметром 140 мм с шириной протектора 60 мм и длиной ступицы 65 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 12 мм. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность 1400 кг и динамическую грузоподъемность 700 кг при скорости движения 3 км/ч. Конструкция включает чугунный корпус, литой полиуретановый протектор и герметичный прецизионный шариковый подшипник, что делает его идеальным решением для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, тяжелых AGV-системах, машиностроении и других промышленных областях.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 75 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 50 мм, диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 550 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1100 кг, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах и других промышленных применениях.
Преимущества сверхмощных колесных колес
Высокопрочные колеса разработаны для сложных условий эксплуатации, где каждое колесо должно надежно выдерживать нагрузку от 500 кг до 1500 кг, сохраняя при этом плавное и стабильное движение. Наши колеса изготовлены из усиленных материалов и прочных компонентов, обеспечивающих долговечность даже в самых сложных условиях. Производительность зависит от системы в целом, поэтому колесо следует сочетать с колесным корпусом, подходящим подшипником и конструкцией ступицы/оси, которая соответствует вашему индивидуальному рабочему циклу и условиям пола. Сверхпрочные ролики TENTE обладают рядом ключевых преимуществ:
Высокая грузоподъемность — материалы корпуса, ступиц и протектора колеса рассчитаны на то, чтобы выдерживать значительные нагрузки без чрезмерной деформации, сохраняя круглую форму колеса при статических и динамических нагрузках. Правильное сопряжение с корпусом обеспечивает конечную допустимую нагрузку и боковую устойчивость сборки.
Стабильное движение — оптимизированная геометрия протектора и высококачественные подшипники снижают пусковое сопротивление и сопротивление качению, поэтому тяжелые грузы можно перемещать с меньшим усилием толчка и тяги. Выбор более широкого протектора и подходящего диаметра колеса повышает устойчивость по прямой и сводит к минимуму вибрацию при длительных пробегах.
Повышенная долговечность — износостойкие протекторы и прочные центры устойчивы к истиранию, порезам, разрывам и ударам. Это увеличивает срок службы на черновых полах, на пороговых значениях и в рабочих процессах остановки и запуска.
Оптимизированная стоимость жизненного цикла — варианты с герметичными или защищенными подшипниками, смазками, подходящими по температуре, и устойчивыми к коррозии компонентами помогают поддерживать производительность между интервалами технического обслуживания. Сочетание длительного срока службы и меньших эргономических усилий обеспечивает стабильную совокупную стоимость владения.
Типы сверхмощных колес
Колесные колеса для тяжелых условий эксплуатации доступны в широком диапазоне конструкций, отвечающих различным требованиям к нагрузкам, условиям пола и другим экологическим требованиям. Независимо от того, является ли ваш приоритет шумоподавлением, стойкостью к истиранию, защитой от электрического разряда или стиркой, вы найдете подходящую конфигурацию. Выбрав правильное сочетание материала колеса, размера колеса, типа подшипника и типа корпуса, с которым можно соединить сверхпрочное колесо, вы сможете оптимизировать производительность и срок службы для конкретных условий эксплуатации. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых типов роликов для тяжелых условий эксплуатации и их основные преимущества:
Малые сверхмощные колесные колеса
Когда места для установки мало, но нагрузки велики, низкопрофильные сверхпрочные ролики обеспечивают впечатляющую грузоподъемность при минимальной общей высоте. Сверхпрочные полиамидные колеса TENTE TOP сочетают в себе жесткий корпус и протектор колеса из полиамида, прецизионные шарикоподшипники и диапазон температур от —40 до +80 °C. Типичная грузоподъемность достигает 600 кг при Ø80 мм, 720 кг при Ø100 мм и 840 кг при Ø125 мм на колесо, что делает их идеальными в тех случаях, когда малогабаритные решения по-прежнему должны выдерживать серьезный вес. Эти колеса также доступны с колесами большего диаметра, если это необходимо для применений, обеспечивающих больше места для установки. В сочетании с корпусом подходящего номинала обеспечивается конечная допустимая нагрузка и поперечная устойчивость при эксплуатации.
Сверхпрочные резиновые колесные диски
Сверхпрочные резиновые колесные диски выбирают в тех случаях, когда амортизация ударов и защита пола так же важны, как и грузоподъемность. Благодаря чугунным или стальным центрам, вулканизированным эластичным шинам или прочным резиновым протекторам они сочетают в себе соответствие требованиям качения и промышленную долговечность. Колеса TENTE FVP (чугунная центральная часть, прочная резина 67 Shore A) обеспечивают грузоподъемность 600 кг при диаметре Ø200 мм, 810 кг при диаметре Ø250 мм и до 960 кг при диаметре 300 мм. Для штампованных стальных центров и вулканизированного протектора эластичных шин в сочетании с прецизионным шарикоподшипником серия SEP выдерживает нагрузку до 600 кг при диаметре Ø200 мм. Выберите диаметр и центральную конструкцию, чтобы сбалансировать несущую способность, вибрационные характеристики и срок службы, а затем соедините его с подходящим корпусом для получения требуемых эксплуатационных характеристик.
Сверхмощные полиуретановые колеса
Сверхпрочные полиуретановые колеса обеспечивают очень низкое сопротивление качению и высокую износостойкость при длительных нагрузках. Они хорошо подходят для длительных пробегов, повторяющихся циклов запуска и остановки и гладких промышленных полов. Линейка колес TENTE FCP/ICP Ultratech сочетает в себе чугунные или алюминиевые центры и литой полиуретан премиум-класса. Типичная грузоподъемность составляет 800 кг на колесо диаметром Ø160—200 мм, а версии рассчитаны на более высокие скорости до 16 км/ч. Правильное сочетание диаметра колеса, профиля протектора и точности подшипников в сочетании с корпусом, рассчитанным на рабочий цикл, обеспечивает предсказуемую управляемость и длительный интервал обслуживания даже в сложных условиях эксплуатации.
Области применения колес большой грузоподъемности
Сверхпрочные ролики используются в широком спектре отраслей промышленности, где долговечная мобильность и высокая грузоподъемность являются неотъемлемой частью. Наши колеса сочетают в себе надежную опору с точностью и гибкостью, что позволяет выдерживать даже самые сложные задачи и самые тяжелые условия эксплуатации. Высокопрочные колеса незаменимы в промышленных условиях. Складские и логистические центры используют их для транспортировки и хранения тяжелых предметов, используя такие приложения, как тележки для поддонов, рулонные клетки, сверхпрочные стеллажи и многое другое, обеспечивая тем самым эффективную транспортировку товаров. В медицинских и лабораторных условиях они поддерживают большие устройства, диагностическое оборудование, стерилизационные установки и мобильные рабочие станции, требующие точного маневрирования и гигиенических требований. Они используются в торговых и коммерческих помещениях, например, под тяжелыми витринами и передвижными прилавками, где необходимо безопасное перемещение и уход за полами. На строительных площадках и на открытом воздухе сверхпрочные колеса переносят мобильные подмости, тележки для инструментов и транспортные платформы по более прочным поверхностям и высоким ударным нагрузкам.