Колесо 82 mm
Novatech
EAN:
4031582369557
Номер продукта:
RK.ETP082x100-Ø47x12
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Плавное скольжение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 82 мм с ширино...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 82 мм с шириной беговой дорожки 100 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1600 кг и динамическую грузоподъемность 800 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, характеристики которого определяются конкретным применением. Данное колесо идеально подходит для мобильного оборудования, тележек и других устройств, требующих надежной опоры и маневренности.
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
Плавное скольжение
Скользящая поверхность из полипропилена для мягких полов и тефлоновая поверхность для твердых полов