Колесо 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369496
Номер продукта:
RK.ETP075x50-Ø47x12
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Плавное скольжение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастера и характеризуется диаметром 75 мм с шириной бегово...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастера и характеризуется диаметром 75 мм с шириной беговой дорожки 50 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую нагрузку до 1000 кг и динамическую нагрузку до 500 кг при скорости движения 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из неопределенного материала. Данное изделие обеспечивает оптимальное соотношение грузоподъемности и маневренности для применения в промышленном оборудовании и мобильных платформах.
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
Плавное скольжение
Скользящая поверхность из полипропилена для мягких полов и тефлоновая поверхность для твердых полов