Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Колесо Puretech air представляет собой высокотехнологичное решение для роликовых опор с диаметром 400 мм, шириной протектора 100 мм и длиной ступицы 74 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 20 мм. Изделие выполнено из листовой стали и оборудовано прецизионным шарикоподшипником для обеспечения плавного хода. Протектор изготовлен из пневматической шины с профилем линии, что гарантирует отличное сцепление и амортизацию. Колесо обеспечивает статическую грузоподъемность до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 3 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
EAN
4031582317817
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч
200 kg
Грузоподъемность статическая
400 kg
Общий вес
2,46 kg
Название продукта
Puretech air
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (A)
55 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Пневматическая шина, профиль линии
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
74 mm
Ширина Протектор
100 mm
Диаметр
400 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции