Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 250 mm
Kappa load
Număr comandă:
990830398
EAN:
4031582314793
Numărul produsului:
9652FTP250P64 CL97
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de f...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 250 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2160 kg la viteza de 4 km/h și 1800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 3600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelor de producție și de platformă.
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare