Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 250 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2160 kg la viteza de 4 km/h și 1800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 3600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelор de producție și de platformă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9650FTP250P64 CL97
EAN
4031582314250
Număr material S4
990839740
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
140 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
2160 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1800 kg
Capacitate de încărcare statică
3600 kg
Înălțime totală
305 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
15,55 kg
Nume produs
Kappa load
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
15 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
140 mm
Lungime placă
175 mm
Lățimea plăcii
140 mm
Housing
Culoare
Zink-fier (transparent)
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
140 mm
Interferență pivotantă
390 mm
Offset
65 mm
Raza de pivotare
195 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
80 mm
Diametru
250 mm
Lățimea corpului
80 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
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
Roată 250 mm
Novatech
FTP 250x60-Ø25 HL62

Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 250 mm și lățimea benzii de rulare de 60 mm, având lungimea butucului de 62 mm și diametrul orificiului pentru axă de 25 mm. Roata dispune de o bandă de rulare din poliuretan turnată montată pe o fontă, echipată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare statică este de 2800 kg, iar capacitatea dinamică variază între 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la viteza de 6 km/h.

250 mm
1680 kg
250 mm
1680 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, dotată cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnată beneficiază de rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă, având un diametru de 250 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2160 kg la viteza de 4 km/h și 1800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 3600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, dotată cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnată beneficiază de rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă, având un diametru de 250 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2160 kg la viteza de 4 km/h și 1800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 3600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg