Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Kappa load
Număr comandă:
990863174
EAN:
4031582314526
Numărul produsului:
9651FTP250P64 CL97
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din fontă ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, dotată cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnată beneficiază de rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă, având un diametru de 250 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2160 kg la viteza de 4 km/h și 1800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 3600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare