Novatech
FTP 250x60-Ø30 HL60
Kernkenmerken
| Productnaam | Novatech |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, Autonome mobiele robots, IJzerwarenhandelaar, Industriële verbruiker, Oplossingen voor opslag, Oplossingen voor zwaar transport |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 1680 KG |
| Draagvermogen bij 6 km/u | 1400 KG |
| Statisch Draagvermogen | 2800 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totaal gewicht | 7,06 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Wiel
| Wielkern materiaal | Gieten |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur Wiel | Honinggeel (RAL1005) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Breedte Loopvlak | 60 mm |
| Asgatdiameter | 30 mm |
| Naaflengte | 60 mm |
| Wielbreedte | 60 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |