Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 250 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 60 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un orificio para eje de 30 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La rueda ofrece una capacidad de carga estática de 2800 kg y capacidades de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento óptimo en diversas condiciones operativas.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
FTP 250x60-Ø30 HL60
EAN
4031582319408
Número de material S4
199801341
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
1680 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
1400 kg
Capacidad de carga estática
2800 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
7.06 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Hierro fundido
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
30 mm
Longitud del cubo
60 mm
Ancho de Banda de rodadura
60 mm
Diámetro
250 mm
Anchura del cuerpo
60 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
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
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario