Tocak 250 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199801341
EAN:
4031582319408
Broj proizvoda:
FTP 250x60-Ø30 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Novatech točak za kolica ima prečnik od 250 mm sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, širine 60 mm i dugačkim čvorištem od...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Novatech točak za kolica ima prečnik od 250 mm sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, širine 60 mm i dugačkim čvorištem od 60 mm. Telo točka je izrađeno od Ливено Гвожђе materijala sa precizini kuglicni lezaj sistemom i otvorom za osovinu prečnika 30 mm. Dinamička nosivost iznosi 1680 kg pri brzini od 4 km/h ili 1400 kg pri brzini od 6 km/h, dok je statička nosivost 2800 kg, što čini ovaj točak pogodnim za teške industrijske primene.
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
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika