Ruota 250 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199801341
EAN:
4031582319408
Codice prodotto:
FTP 250x60-Ø30 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, dotata di cuscinetti a sfere...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti fluidi e precisi. Le dimensioni comprendono un diametro di 250 mm, larghezza del battistrada di 60 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 30 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 2800 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.