- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
-
Ruote per Tipo di Cuscinetto
Ruote per Tipo di Cuscinetto
Ruota 80 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 80 mm con larghezza del battistrada di 34 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro assiale da 12,1 mm di diametro per l'installazione su cuscinetto piano. Realizzata interamente in polipropilene sia per il corpo che per il battistrada, offre una capacità di carico dinamico di 125 kg a velocità di 4 km/h e una capacità di carico statico di 250 kg. Ideale per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi, garantisce resistenza e affidabilità in ambito commerciale e industriale.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 400 kg. Questa ruota è ideale per roll container e arredi e espositori per negozi.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 48 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è equipaggiata con cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge i 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di resistenza.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di 20,1 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 1600 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, macchinari industriali, carrelli di produzione, roll container e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Elastech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 50 mm e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale da 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, mentre quella statica raggiunge 700 kg. Ideale per sistemi AMR, automazione industriale, carrelli catering, container, antincendio, logistica postale, produzione, pulizie professionali, roll container, ponteggi e banchi da lavoro.
Ruota 260 mm
La ruota Puretech air è realizzata in polipropilene con pneumatico a profilo scolpito, caratterizzata da un diametro di 260 mm e una larghezza del battistrada di 85 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 74 mm con foro assiale da 25 mm di diametro, mentre il sistema di rotazione è garantito da un cuscinetto a rulli. La capacità di carico dinamico raggiunge 150 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico equivalente di 150 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di movimentazione.
Ruota 400 mm
La ruota Puretech air è realizzata in polipropilene con pneumatico a profilo scolpito, presenta un diametro di 400 mm e una larghezza del battistrada di 100 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 74 mm con foro assiale di 25 mm di diametro ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 50 mm, corpo in alluminio e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro asse da 25 mm di diametro. La capacità di carico statico è di 600 kg, mentre quella dinamica raggiunge 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h. Ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, roll container, ponteggi, attrezzature per trasporto e numerose altre applicazioni professionali.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata con corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata. È dotata di cuscinetto a rulli, foro assale da 15 mm di diametro e mozzo lungo 58 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 250 kg a 4 km/h e statico di 500 kg. Trova applicazione in sistemi AMR, automazione industriale, carrelli per catering, costruzione macchinari, logistica postale, roll container, ponteggi e attrezzature per trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 40 mm, corpo in poilammide e cuscinetto a rulli. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 15 mm. Offre una capacità di carico statico di 500 kg e dinamico di 250 kg a 4 km/h. È ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, roll container, ponteggi, attrezzature per trasporto, banchi da lavoro e numerose altre applicazioni professionali.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 100 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 34 mm e corpo in poilammide. Il mozzo ha una lunghezza di 45 mm con foro asse di diametro 8,3 mm e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico è di 320 kg, mentre quella dinamica è di 160 kg a una velocità di 4 km/h. È ideale per sistemi AMR, carrelli per catering, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container e altre applicazioni industriali.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in Poliuretano, Colato di larghezza 80 mm, mozzo lungo 90 mm e foro asse da 35 mm di diametro. Il corpo in Ghisa è equipaggiato con Cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico statico raggiunge 4320 kg, mentre quella dinamica è di 1800 kg a 6 km/h e 2160 kg a 4 km/h. Ideale per Industria aerospaziale, Sistemi AMR, AGV pesanti, Costruzione di macchinari e numerose altre applicazioni industriali.
Ruota 300 mm
La ruota Novatech presenta un diametro di 300 mm con battistrada in Poliuretano, Colato di larghezza 50 mm, mozzo lungo 62 mm e foro asse da 25 mm di diametro. Il corpo in Ghisa è equipaggiato con Cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico statico raggiunge 3360 kg, mentre quella dinamica è di 1400 kg a 6 km/h e 1680 kg a 4 km/h, rendendola ideale per Industria aerospaziale, Sistemi AMR, AGV pesanti, Costruzione di macchinari e altre applicazioni industriali pesanti.
Ruota 160 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 160 mm con battistrada largo 40 mm realizzato in materiale identico al nucleo, mentre il mozzo ha una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse misura 15 mm di diametro. Il corpo è costruito in polipropilene e dotato di cuscinetto a rulli per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico statico raggiunge 600 kg, mentre quella dinamica è di 300 kg alla velocità di 4 km/h. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su roll container e arredi e espositori per negozi.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 150 mm con battistrada largo 44 mm realizzato in materiale identico al nucleo, mentre il corpo è costruito in poliammide e dotato di cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di diametro 20 mm per l'inserimento dell'asse. La capacità di carico statico raggiunge 1000 kg, mentre quella dinamica è di 500 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 150 mm con battistrada largo 44 mm realizzato in materiale identico al nucleo, mentre il corpo è costruito in poliammide e dotato di cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di diametro 25 mm. La capacità di carico statico raggiunge 1000 kg, mentre quella dinamica è di 500 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota trova impiego presso produttori automobilistici OEM, nella costruzione di container e macchinari, in sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, per carrelli di produzione e roll container, oltre che in arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 250 mm con battistrada largo 50 mm realizzato in materiale identico al nucleo, mentre il corpo è costruito in poilammide e dotato di cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di diametro 20 mm per l'inserimento dell'asse. Le specifiche di carico indicano una capacità statica di 2000 kg e dinamica di 1000 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 250 mm con battistrada largo 50 mm realizzato in materiale identico al nucleo, mentre il corpo è costruito in poliammide e dotato di cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di diametro 25 mm per l'inserimento dell'asse. La capacità di carico statico raggiunge 2000 kg, mentre quella dinamica è di 1000 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico raggiunge 700 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 1400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari, carrelli di produzione, roll container e attrezzature per il trasporto.
Ruota 150 mm
La ruota Puretech presenta un diametro di 150 mm con battistrada in gomma piena antitraccia di larghezza 32 mm, mozzo in polipropilene lungo 36,5 mm e foro per asse da 8 mm di diametro, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico statico di 160 kg e dinamico di 80 kg a velocità fino a 3 km/h, risultando ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 160 mm con battistrada in Poliuretano, Iniettato di larghezza 40 mm, mozzo lungo 60 mm e foro assale da 20 mm di diametro, realizzata in Poilammide con Cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico statico di 700 kg e dinamico di 300 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h. Ideale per Industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, Produttori automobilistici OEM, Costruzione di macchinari, Carrelli di produzione e da piattaforma e altre Attrezzature per il trasporto.
Ruota 300 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 300 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 55 mm, corpo in alluminio e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro asse da 25 mm di diametro. La capacità di carico statico è di 1200 kg, mentre quella dinamica raggiunge 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h. Ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, container, macchinari e diverse applicazioni logistiche e di trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech silent presenta un diametro di 100 mm con battistrada in poilammide largo 36 mm e mozzo lungo 44 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in materiale ibrido con smorzamento ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire un funzionamento silenzioso e durevole. La capacità di carico statico raggiunge 320 kg, mentre quella dinamica è di 160 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech silent presenta un diametro di 125 mm con battistrada in poilammide largo 36 mm e mozzo lungo 44 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. La capacità di carico statico raggiunge 400 kg, mentre quella dinamica è di 200 kg a una velocità di 4 km/h. Il corpo è realizzato in materiale ibrido con smorzamento per ridurre le vibrazioni e il rumore durante l'utilizzo, ed è dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido e duraturo nelle applicazioni industriali.