Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Puretech presenta un diametro di 150 mm con battistrada in gomma piena antitraccia di larghezza 32 mm, mozzo in polipropilene lungo 36,5 mm e foro per asse da 8 mm di diametro, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico statico di 160 kg e dinamico di 80 kg a velocità fino a 3 km/h, risultando ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
PIP150x32-Ø8
EAN
4031582356694
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,43 kg
Nome del prodotto
Puretech
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
75 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Asse diametro del foro
8 mm
Lunghezza mozzo
36,5 mm
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
150 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali