Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Duratech presenta un diametro di 250 mm con battistrada largo 50 mm realizzato in materiale identico al nucleo, mentre il corpo è costruito in poliammide e dotato di cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di diametro 25 mm per l'inserimento dell'asse. La capacità di carico statico raggiunge 2000 kg, mentre quella dinamica è di 1000 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
UOP250x50-Ø25 TFR
EAN
4031582390667
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
1000 kg
Portata statica
2000 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-30 °C
Peso complessivo
1,3 kg
Nome del prodotto
Duratech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Asse diametro del foro
25 mm
Lunghezza mozzo
60 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
250 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali