Ruota 250 mm
Duratech
EAN:
4031582390650
Codice prodotto:
UOP250x50-Ø20 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa manutenzione
La ruota Duratech presenta un diametro di 250 mm con battistrada largo 50 mm realizzato in materiale identico al nucleo, mentre ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Duratech presenta un diametro di 250 mm con battistrada largo 50 mm realizzato in materiale identico al nucleo, mentre il corpo è costruito in poilammide e dotato di cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di diametro 20 mm per l'inserimento dell'asse. Le specifiche di carico indicano una capacità statica di 2000 kg e dinamica di 1000 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali