Ruota 150 mm
Duratech
EAN:
4031582390612
Codice prodotto:
UOP150x44-Ø25 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa manutenzione
La ruota Duratech presenta un diametro di 150 mm con battistrada largo 44 mm realizzato in materiale identico al nucleo, mentre ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Duratech presenta un diametro di 150 mm con battistrada largo 44 mm realizzato in materiale identico al nucleo, mentre il corpo è costruito in poliammide e dotato di cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di diametro 25 mm. La capacità di carico statico raggiunge 1000 kg, mentre quella dinamica è di 500 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota trova impiego presso produttori automobilistici OEM, nella costruzione di container e macchinari, in sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, per carrelli di produzione e roll container, oltre che in arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali