Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea safety con Sistema di frenatura automatico è dotata di Foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole e presenta una forza di rilascio di 23 N con lunghezza corsa molla di 8 mm. La ruota ha corpo in Poilammide e battistrada in Poliuretano, Iniettato, montata su Cuscinetti a sfere di precisione con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva del sistema è di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Il prodotto trova applicazione in Carrelli per anestesia, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Letti di cura, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Mobilitazione e bisogni speciali, Carrelli infermieristici, Dispositivi a ultrasuoni e Ventilatori polmonari.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
592DUAP075L51-10 RAL9002
EAN
4031582358252
Основни атрибути
Тип
Sistema di frenatura automatico
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
75,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,18 kg
Име на продукта
Linea safety
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Намек
Forza di rilascio 23 N e lunghezza corsa molla 8 mm.
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
132 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
66 mm
Колело
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Blocco sicuro
Inizia a rotolare solo quando una leva o una maniglia viene attivata dall’utente. Il movimento involontario è efficacemente prevenuto
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
Funzionamento efficiente
Bloccaggio centrale con la semplice pressione di un pulsante per il massimo comfort
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

La Linea light è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e ospedaliere, dotata di un foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti dolci e affidabili nel tempo. La superficie di contatto è realizzata in poliuretano iniettato, materiale che assicura durabilità e aderenza ottimale su diverse superfici. L'altezza complessiva del componente è di 75,5 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 200 kg e una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, ambienti ospedalieri, arredi multimediali, carrelli per farmaci, case di cura e residenze per anziani, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali e ospedaliere, caratterizzata da un'eccellente versatilità e affidabilità. Il collegamento avviene tramite un foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile su diversi tipi di arredi e attrezzature. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale resistente e durevole che assicura longevità anche in ambienti critici come ospedali, case di cura e strutture sanitarie. Il perno girevole in poliammide consente una rotazione fluida e controllata, facilitando la manovrabilità dei carrelli e delle attrezzature mobili. La ruota presenta un diametro di 75 millimetri ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono movimenti dolci e silenziosi. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, un materiale che offre eccellente grip, resistenza all'usura e protezione dei pavimenti, particolarmente importante in ambienti sensibili come le strutture sanitarie. L'altezza complessiva del componente è di 75,5 millimetri. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 chilogrammi e un carico dinamico di 100 chilogrammi alla velocità di 3 chilometri orari. Questa ruota è ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg