Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea light è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e ospedaliere, dotata di un foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti dolci e affidabili nel tempo. La superficie di contatto è realizzata in poliuretano iniettato, materiale che assicura durabilità e aderenza ottimale su diverse superfici. L'altezza complessiva del componente è di 75,5 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 200 kg e una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, ambienti ospedalieri, arredi multimediali, carrelli per farmaci, case di cura e residenze per anziani, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002
EAN
4031582353365
Номер на материал S4
990770568
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
75,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,18 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
130 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
65 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Цвят Резба
Grigio ardesia (RAL7015)
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio ardesia (RAL7015)
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

La Linea light è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in ambito medicale, sanitario e di arredo. L'attacco è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un montaggio sicuro e stabile sulla struttura del mezzo. Il corpo della ruota, realizzato in poliammide, incorpora un perno girevole che permette la rotazione a 360 gradi e garantisce una manovrabilità precisa anche in spazi ristretti. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che assicurano scorrimento regolare e bassa resistenza al rotolamento. Il battistrada è in poliuretano iniettato, scelto per le sue elevate prestazioni di scorrimento, per la protezione delle superfici e per la silenziosità durante l'uso. L'altezza complessiva della ruota è di 75,5 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. La ruota è adatta a carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, carrelli per catering, dialisi, farmaci, pulizie professionali e infermieristici, oltre che a computer su ruote, mobili multimediali e arredi per ufficio.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg