Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea safety con Sistema di frenatura automatico è dotata di Foro cieco per perno B10 come sistema di attacco. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole e presenta una forza di rilascio di 23 N con lunghezza corsa molla di 8 mm. La ruota è costituita da un corpo in Poilammide con battistrada in Poliuretano, Iniettato e Cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva del sistema è di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Il prodotto trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili multimediali, carrelli per farmaci, dispositivi per mobilitazione e bisogni speciali, carrelli infermieristici, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
592DUAI075L51-10 RAL9002
EAN
4031582378214
Основни атрибути
Тип
Sistema di frenatura automatico
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
75,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,16 kg
Име на продукта
Linea safety
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Намек
Forza di rilascio 23 N e lunghezza corsa molla 8 mm.
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Интерференция при завъртане
132 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
66 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Blocco sicuro
Inizia a rotolare solo quando una leva o una maniglia viene attivata dall’utente. Il movimento involontario è efficacemente prevenuto
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
Funzionamento efficiente
Bloccaggio centrale con la semplice pressione di un pulsante per il massimo comfort