Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Linea safety è un sistema di frenatura automatico progettato per applicazioni medicali e ospedaliere, dotato di un perno filettato con collare esagonale superiore come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali e lunga durata. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 129 mm. Il sistema supporta una capacità di carico statico di 240 kg e una capacità di carico dinamico di 120 kg alla velocità di 3 km/h. Linea safety è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, letti di cura, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili multimediali, carrelli per farmaci, applicazioni di mobilizzazione e bisogni speciali, carrelli infermieristici, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, garantendo sicurezza e stabilità in ambienti sanitari critici.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
594DUAP100S70-M12x25
EAN
4031582412116
Номер на материал S4
990772067
Основни атрибути
Тип
Sistema di frenatura automatico
Обща ширина
83 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
129 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,74 kg
Име на продукта
Linea safety
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno filettato con Collare esagonale, superiore
Диаметър Щифт
12 mm
Щифт
25 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Диаметър на резбата
0 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Blocco sicuro
Inizia a rotolare solo quando una leva o una maniglia viene attivata dall’utente. Il movimento involontario è efficacemente prevenuto
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
Funzionamento efficiente
Bloccaggio centrale con la semplice pressione di un pulsante per il massimo comfort