Ruota girevole con sistema di frenatura elettrico 150 mm
Linea E-Lock
Order number:
990065701
Numero articolo:
594EUSP150R36-32 T 9002 WH/d-lock
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea E-Lock è una ruota girevole con sistema di frenatura elettrico progettata per applicazioni medicali e ospedaliere ad al...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La Linea E-Lock è una ruota girevole con sistema di frenatura elettrico progettata per applicazioni medicali e ospedaliere ad alta affidabilità. Il collegamento avviene tramite un perno con foro camma per barre profilate in versione corta, garantendo un'installazione sicura e rapida su carrelli e dispositivi mobili. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel sistema di rotazione, assicurando movimenti fluidi e precisi anche in ambienti critici come ospedali, case di cura e strutture sanitarie. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e un battistrada in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, caratteristica essenziale per applicazioni in ambienti sensibili come sale operatorie e reparti di risonanza magnetica. L'altezza complessiva del dispositivo è di 155 mm. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 450 kg e un carico dinamico di 150 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, robot chirurgici, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, garantendo affidabilità e sicurezza in tutti gli ambienti ospedalieri e sanitari.
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
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Funzionamento efficiente
Bloccaggio centrale con la semplice pressione di un pulsante per il massimo comfort